(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円

【商品仕様】・表示内容…立入禁止、駐車禁止・材質…ポリプロピレン・カラー…本体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
    その他
  • 重量:
    280g
  • サイズ:
    310×270×470(H)mm
  • 入数:
    1枚入り
  • 表示内容詳細:
    駐車禁止/立入禁止
  • 色詳細:

型番

EA983DE-9A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DE-9A

1個

730( 803円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容…立入禁止、駐車禁止
・材質…ポリプロピレン
・カラー…本体:ホワイト、文字:ブラック・レッド
・サイズ…組立時:310(W)×270(D)×470(H)mm
収納時:310(W)×715(L)mm
・重量…280g
・入数…1枚入り
・両面使えるリバーシブルタイプ。
・内面と外面で異なるデザインになっています。
・屋外でご使用の際は、風等で飛ばされないようブロック等で押さえてください。
・JAN:4548745677706

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]の型番EA983DE-9Aのページです。
型番EA983DE-9Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

    メッセージポール・ワイド ナチュラル

    メッセージポール・ワイド ナチュラル

      サインスタンド 立入禁止(工事中・関係者以外・これより先・点検中)、足元注意

      サインスタンド 立入禁止(工事中・関係者以外・これより先・点検中)、足元注意

        サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中)

        サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中)

          メッセージポール 本体

          メッセージポール 本体

            フロアサイン-6020 サインボード

            フロアサイン-6020 サインボード

              サインボード  「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

              サインボード 「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

                フロアサイン-6015 サインボード

                フロアサイン-6015 サインボード

                  バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

                  バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

                    バリケードフェンス  「危険 通行禁止」

                    バリケードフェンス 「危険 通行禁止」

                      #サインボックス本体のみ

                      #サインボックス本体のみ

                        650mm サインスタンド(作業中)

                        650mm サインスタンド(作業中)

                          構内標識 3WAYベース・ポールセット

                          構内標識 3WAYベース・ポールセット

                            メーカー エスコ テラモト エスコ エスコ テラモト アズワン 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット エスコ ユニット
                            通常価格 730円 23,434円 6,560円 6,700円 17,365円 3,800円 3,800円 3,800円 2,999円 2,999円 14,335円 3,180円 19,202円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   10日目   4日目   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ABS樹脂 ABS樹脂 ポリプロピレン(PP) - - - その他 その他 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) -
                            表示内容 その他 - - その他 - - - - - - その他 作業中 -
                            その他 - その他 その他 その他 - - - - - イエロー その他 -
                            重量 280g - 1.1kg 1.1kg - - - - - - - - -

                            470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました