(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

650mm サインスタンド(作業中)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

650mm サインスタンド(作業中)【1~4個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,180円 ~ 11,590円
税込価格
3,498円 ~ 12,749円

【仕様】・持ち手下のくぼみで折畳み時に手を挟まない安全設計・材質:ポリプロピレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    作業中
  • 色:
    その他
  • サイズ:
    使用時:280×350×650(H)mm、収納時:280×35×650(H)mm
  • 商品詳細種別:
    サインスタンド
  • 表示内容詳細:
    作業中(両面同じ)、英文字入り
  • 色詳細:
    イエロー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約1kg
4枚

1パック

4個入り

11,590( 12,749円 )

1日目

一部当日出荷可能

約1kg(1枚)
1枚

1個

3,180( 3,498円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・持ち手下のくぼみで折畳み時に手を挟まない安全設計
・材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

650mm サインスタンド(作業中)

650mm サインスタンド(作業中)

    フロアサイン-6015 サインボード

    フロアサイン-6015 サインボード

      バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

      バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

        650mm ミニサインスタンド

        650mm ミニサインスタンド

          600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

          600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

            サインボード  「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

            サインボード 「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

              フロアスタンド 本体スタンド

              フロアスタンド 本体スタンド

                RSS80-6 スタンドサイン

                RSS80-6 スタンドサイン

                  メーカー エスコ アズワン 日本緑十字社 エスコ エスコ 日本緑十字社 トラスコ中山 日本緑十字社
                  通常価格 3,180円 3,800円 2,999円 2,279円 2,421円 3,800円 1,937円 37,375円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 10日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   19日目  
                  商品タイプ 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド -
                  材質(本体) ポリプロピレン(PP) - その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) -
                  表示内容 作業中 - - - その他 - - -
                  その他 - - その他 その他 - その他 -
                  サイズ 使用時:280×350×650(H)mm、収納時:280×35×650(H)mm - - 300×400×650(H)mm 305(W)×350(D)×600(H)mm - - -

                  650mm サインスタンド(作業中)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました