(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインスタンド 立入禁止(工事中・関係者以外・これより先・点検中)、足元注意

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サインスタンド 立入禁止(工事中・関係者以外・これより先・点検中)、足元注意

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,560円
税込単価
7,216円

・市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ABS樹脂
  • 色:
    その他
  • 重量:
    1.1kg
  • サイズ:
    280×600(H)mm
  • 詳細1:
    両面印刷
  • 商品詳細種別:
    サインスタンド
  • 色詳細:
    イエロー

型番

EA983DE-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DE-26

関係者以外立入禁止
-

1個

6,560( 7,216円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインスタンド 立入禁止(工事中・関係者以外・これより先・点検中)、足元注意の型番EA983DE-26のページです。
型番EA983DE-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインスタンド 立入禁止(工事中・関係者以外・これより先・点検中)、足元注意

サインスタンド 立入禁止(工事中・関係者以外・これより先・点検中)、足元注意

    サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中)

    サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中)

      フロアスタンド 本体スタンド

      フロアスタンド 本体スタンド

        フロアサイン-6020 サインボード

        フロアサイン-6020 サインボード

          サインボード  「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

          サインボード 「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

            470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

            470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

              バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

              バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

                フロアサイン-6015 サインボード

                フロアサイン-6015 サインボード

                  #サインボックス本体のみ

                  #サインボックス本体のみ

                    メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 アズワン 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 アズワン ユニット
                    通常価格 6,560円 6,700円 1,937円 3,800円 3,800円 730円 2,999円 3,800円 14,335円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   10日目   6日目  
                    商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド
                    材質(本体) ABS樹脂 ABS樹脂 ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) その他 - 高密度ポリエチレン(PE)
                    その他 その他 その他 - - その他 - - イエロー
                    重量 1.1kg 1.1kg - - - 280g - - -
                    サイズ 280×600(H)mm 280×600(H)mm - - - 310×270×470(H)mm - - -

                    サインスタンド 立入禁止(工事中・関係者以外・これより先・点検中)、足元注意のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA983DE-25
                    EA983DE-28
                    EA983DE-29
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    表示内容 表示内容詳細

                    6,560円

                    ( 7,216円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    その他工事中・立入禁止

                    6,560円

                    ( 7,216円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    その他点検中・立入禁止

                    6,560円

                    ( 7,216円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    その他足元注意

                    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました