(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983DE-21
サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中) アンゼンヨウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,700円
税込単価
7,370円

・市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ABS樹脂
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
    その他
  • 重量:
    1.1kg
  • サイズ:
    280×600(H)mm
  • 詳細1:
    両面印刷
  • 商品詳細種別:
    サインスタンド
  • 色詳細:
    イエロー

型番

EA983DE-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983DE-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DE-21

危険・立入禁止

1個

6,700( 7,370円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中)の型番EA983DE-21のページです。
型番EA983DE-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中)

サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中)

    サインスタンド 立入禁止(工事中・関係者以外・これより先・点検中)、足元注意

    サインスタンド 立入禁止(工事中・関係者以外・これより先・点検中)、足元注意

      650mm ミニサインスタンド

      650mm ミニサインスタンド

        470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

        470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

          600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

          600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 6,700円 6,560円 2,279円 730円 2,421円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
            材質(本体) ABS樹脂 ABS樹脂 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
            表示内容 その他 - - その他 その他
            その他 その他 その他 その他 その他
            重量 1.1kg 1.1kg 900g 280g -

            サインスタンド 立入禁止(危険・作業中・修理中・清掃中)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA983DE-22
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            表示内容詳細

            6,700円

            ( 7,370円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            作業中・立入禁止

            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました