(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

650mm ミニサインスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983DE-14
650mm ミニサインスタンド【1~5個入り】 650MM ミニサインスタンド(サギョウチュウ/5マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,260円
税込単価
11,286円

【特長】・開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです・コーンバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    その他
  • 重量:
    900g
  • サイズ:
    300×400×650(H)mm
  • 4ヵ国語表示:
    日本語、英語、中国語、韓国語
  • 詳細1:
    両面印刷
  • 商品詳細種別:
    ミニサインスタンド
  • 色詳細:
    イエロー

型番

EA983DE-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983DE-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DE-14

作業中
5枚

1パック

5個入り

10,260( 11,286円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです
・コーンバーと組み合わせることで容易にバリケードが作れます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

650mm ミニサインスタンドの型番EA983DE-14のページです。
型番EA983DE-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

650mm ミニサインスタンド

650mm ミニサインスタンド

    600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

    600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

      フロアスタンド 折りたたみ式

      フロアスタンド 折りたたみ式

        バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

        バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

          フロアスタンド 標識ステッカー

          フロアスタンド 標識ステッカー

            フロアスタンド 本体スタンド

            フロアスタンド 本体スタンド

              650mm サインスタンド(作業中)

              650mm サインスタンド(作業中)

                バリケードフェンス  「危険 立入禁止」

                バリケードフェンス 「危険 立入禁止」

                  フロアサインスタンド(4ヶ国語タイプ)

                  フロアサインスタンド(4ヶ国語タイプ)

                    スタンド 白板付 ヨコ・タテ

                    スタンド 白板付 ヨコ・タテ

                      メーカー エスコ エスコ アズワン 日本緑十字社 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン
                      通常価格 2,279円 2,421円 2,306円 2,999円 1,151円 1,937円 3,180円 2,999円 2,107円 15,800円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目~  
                      商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                      材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリ塩化ビニール(PVC) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) スチール
                      その他 その他 - - - その他 その他 - - -
                      重量 900g - - - - - - - - -
                      サイズ 300×400×650(H)mm 305(W)×350(D)×600(H)mm - - - - 使用時:280×350×650(H)mm、収納時:280×35×650(H)mm - - -

                      650mm ミニサインスタンドのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA983DE-11
                      EA983DE-11B
                      EA983DE-13
                      EA983DE-13B
                      EA983DE-14B
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      表示内容 入数

                      10,260円

                      ( 11,286円 )

                      5個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      清掃中5枚

                      2,279円

                      ( 2,507円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      清掃中1枚

                      10,260円

                      ( 11,286円 )

                      5個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      立入禁止5枚

                      2,300円

                      ( 2,530円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      立入禁止1枚

                      2,300円

                      ( 2,530円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      作業中1枚

                      標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました