(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983DE-10
600mm サインスタンド(清掃中・作業中)【1~5個入り】 アンゼンヨウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,617円
税込単価
9,479円

【仕様】・サイズ:305(W)×350(D)×600(H)mm・材質:ポリプロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
    その他
  • サイズ:
    305(W)×350(D)×600(H)mm
  • 折りたたみ時サイズ:
    305×30×620(H)mm
  • 詳細1:
    両面印刷
  • 詳細2:
    四ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)
  • 商品詳細種別:
    サインスタンド
  • 表示内容詳細:
    表面:「清掃中」、裏面:「作業中」
  • 色詳細:
    イエロー

型番

EA983DE-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983DE-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DE-10

660g(1枚当り)
5枚入り

1パック

5個入り

8,617( 9,479円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:305(W)×350(D)×600(H)mm
・材質:ポリプロピレン
・四ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600mm サインスタンド(清掃中・作業中)の型番EA983DE-10のページです。
型番EA983DE-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

    650mm ミニサインスタンド

    650mm ミニサインスタンド

      650mm サインスタンド(作業中)

      650mm サインスタンド(作業中)

        バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

        バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

          フロアスタンド 折りたたみ式

          フロアスタンド 折りたたみ式

            フロアサインスタンド(4ヶ国語タイプ)

            フロアサインスタンド(4ヶ国語タイプ)

              フロアスタンド 標識ステッカー

              フロアスタンド 標識ステッカー

                メーカー エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 トラスコ中山
                通常価格 2,421円 2,279円 3,180円 2,999円 2,306円 2,107円 1,151円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ
                材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリ塩化ビニール(PVC)
                表示内容 その他 - 作業中 - - - -
                その他 その他 その他 - - - -
                サイズ 305(W)×350(D)×600(H)mm 300×400×650(H)mm 使用時:280×350×650(H)mm、収納時:280×35×650(H)mm - - - -

                600mm サインスタンド(清掃中・作業中)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA983DE-10B
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                重量 入数

                2,421円

                ( 2,663円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                660g1枚入り

                標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました