(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.6x3.6m 歩行者誘導マット(歩行者通路)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.6x3.6m 歩行者誘導マット(歩行者通路)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,890円
税込単価
11,979円

【商品仕様】・材質…ゴム(滑り止め付)・表示内容…歩行者通路足もと注意・表示位...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • サイズ:
    600×3600mm
  • 材質:
    ゴム製(滑り止め付)
  • 厚さ(mm):
    3
  • 重量:
    約12kg
  • 表示位置:
    片面、両端印刷
  • 表示内容:
    歩行者通路、足もと注意

型番

EA983DC-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DC-1

1個

10,890( 11,979円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ゴム(滑り止め付)
・表示内容…歩行者通路足もと注意
・表示位置…片面、両端印刷
・サイズ…600×3600mm
・厚さ…3mm
・重量…約12kg
・雨天でも滑りません。
・JAN:4518340315303

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.6x3.6m 歩行者誘導マット(歩行者通路)の型番EA983DC-1のページです。
型番EA983DC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.6x3.6m 歩行者誘導マット(歩行者通路)

0.6x3.6m 歩行者誘導マット(歩行者通路)

    4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路)

    4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路)

      ユニット トラシート・エコビニール・100X600

      ユニット トラシート・エコビニール・100X600

        ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

        ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

          トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

          トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

            反射トラクッション(貼付タイプ)

            反射トラクッション(貼付タイプ)

              トラクッション(平板タイプ)

              トラクッション(平板タイプ)

                NEWトラクッション 黄/黒

                NEWトラクッション 黄/黒

                  75x75x900mm クッションガード(油面用)

                  75x75x900mm クッションガード(油面用)

                    900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

                    900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

                      900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

                      900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

                        パイプクッション

                        パイプクッション

                          つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

                          つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

                            メーカー エスコ エスコ ユニット 日本緑十字社 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日本緑十字社 日東エルマテリアル エスコ エスコ エスコ つくし工房 カーボーイ
                            通常価格 10,890円 17,370円 1,043円 9,339円 6,033円 1,277円 800円 530円 2,737円 2,400円 1,133円 1,248円 1,108円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 通路用マット 通路用マット - - - - - - - - - - -
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ - - - - - - - - - - -
                            サイズ 600×3600mm 600×3600mm - - - - - - - - - - -
                            材質 ゴム製(滑り止め付) ゴム - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 3 4.5 - - - - - - - - - - -

                            0.6x3.6m 歩行者誘導マット(歩行者通路)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました