(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーン用ジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーン用ジョイント

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

【商品仕様】・コーン用アタッチメント・JAN:4548745261721

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    その他
  • 取付方法:
    ビス止め(スチール製)
  • 商品詳細種別:
    コーン用ジョイント
  • 型番:
    CN-20
  • メーカー:
    ミツギロン

型番

EA983DB-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DB-200

1個

680( 748円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コーン用アタッチメント
・JAN:4548745261721

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーン用ジョイントの型番EA983DB-200のページです。
型番EA983DB-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーン用ジョイント

コーン用ジョイント

    380x380x700mm ヤワラカコーン

    380x380x700mm ヤワラカコーン

      500x232mm コーン透明表示カバー

      500x232mm コーン透明表示カバー

        [単1x4本] LEDライトコーン

        [単1x4本] LEDライトコーン

          265x660mm 折りたたみ式コーン

          265x660mm 折りたたみ式コーン

            370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

            370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

              Φ90×800mm ガードポール

              Φ90×800mm ガードポール

                コーンカバー(LED付)

                コーンカバー(LED付)

                  バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

                  バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

                    カラーコーン透明表示カバー

                    カラーコーン透明表示カバー

                      バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)

                      バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)

                        カットコーン用アダプターカットコーン用アダプター

                        カットコーン用アダプターカットコーン用アダプター

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 キタムラ産業
                          通常価格 680円 4,620円 650円 6,624円 8,980円 7,210円 4,090円 3,190円 760円 675円 494円 519円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   6日目   1日目   1日目~  
                          商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション その他 カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                          オプション品 その他 - カバー - - - - カバー - カバー - アダプター
                          取付方法 ビス止め(スチール製) - - - - - 接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) - - - - -
                          商品詳細種別 コーン用ジョイント - - - - - - - - - - -
                          型番 CN-20 - - - - CN-17 - 5808240 - - - -

                          コーン用ジョイントのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました