(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン、エラストマー・色…黒・サイズ…102×10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • 色:
    ブラック
  • オプション品:
    その他
  • サイズ:
    102×105×23(H)mm
  • 付属品:
    マグネットプレート
  • 材質:
    ポリプロピレン、エラストマー
  • 入数:
    1個入り
  • 内径:
    上部:76mm、下部:80mm
  • 商品詳細種別:
    コーンアタッチメント
  • 型番:
    BRS-AT1
  • メーカー:
    中発販売
  • シリーズ:
    リーレックス(Reelex)

型番

EA983DB-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DB-120

1個

940( 1,034円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン、エラストマー
・色…黒
・サイズ…102×105×23(H)mm
・内径…上部:76mm、下部:80mm
・入数…1個入り
・付属品…マグネットプレート
・コーンに認識テープを簡単に取付ることができます。
・コーンに設置する場合はコーン転倒防止の為、2kgのコーンウエイトを1/2枚併用し、平らな場所に設置下さい。
・JAN:4548745910940

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)の型番EA983DB-120のページです。
型番EA983DB-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

    φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

    φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

      コーンベッド T-COBE

      コーンベッド T-COBE

        コーンヘッド標識

        コーンヘッド標識

          転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)

          転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)

            コーンハンガー

            コーンハンガー

              バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

              バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

                コーンアロー

                コーンアロー

                  ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具

                  ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具

                    バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)

                    バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)

                      メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ 日本緑十字社 つくし工房 トラスコ中山 日本緑十字社 仙台銘板 トラスコ中山
                      通常価格 940円 900円 754円 5,740円 899円 1,516円 760円 1,388円 1,253円 494円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション その他 カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                      ブラック - - - - - ブラック イエロー - ブラック
                      オプション品 その他 コーンヘッド コーンヘッド コーンヘッド コーンヘッド - - コーンヘッド その他 -
                      サイズ 102×105×23(H)mm 280×280×20(H)mm - 300×92×430(H)mm - - - - - -
                      付属品 マグネットプレート - - - - - - - - -

                      コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました