(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA983DB-102
55mmx5m 標識テープ・リール/60mmx3.5m 標識テープ アンゼンヨウグ

55mmx5m 標識テープ・リール/60mmx3.5m 標識テープ EA983DB-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,439円
税込単価
9,283円

【製品仕様】・55mmx5m 標識テープ・リール/60mmx3.5m 標識テー...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    60

型番

EA983DB-102 解除

Loading...

EA983DB-102 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
文字内容
テープ長さ(m)
テープ厚(mm)
粘着/非粘着
単品/パック
文字内容詳細
材質詳細
重量
ホルダーサイズ
文字サイズ
テープサイズ
黄/黒シマ幅
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DB-102

立入禁止
トラ(イエロー/ブラック)
5
0.2
非粘着
単品
危険立入禁止(英文字入り)
ケース、ホルダー:ABS樹指、ブラケット:鉄、シート:塩化ビニール
310g
55×53×119.5(H)mm
漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角
-
30mm間隔
標識テープ・リール

1個

8,439( 9,283円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・55mmx5m 標識テープ・リール/60mmx3.5m 標識テープです。
・ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます
・シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
・コンパクト、軽量で持運びに便利
・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
・シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識

EA983DB-102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

55mmx5m 標識テープ・リール/60mmx3.5m 標識テープの型番EA983DB-102のページです。
型番EA983DB-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

55mmx5m 標識テープ・リール/60mmx3.5m 標識テープ

55mmx5m 標識テープ・リール/60mmx3.5m 標識テープ

    高性能蓄光テープ

    高性能蓄光テープ

      メーカー エスコ nitoms
      通常価格 8,439円 637円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 5日目  
      テープ幅(mm) 60 -

      55mmx5m 標識テープ・リール/60mmx3.5m 標識テープのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA983DB-101
      EA983DB-103
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      文字内容 テープ長さ
      (m)
      テープ厚
      (mm)
      粘着/非粘着 単品/パック 文字内容詳細 材質詳細 重量 ホルダーサイズ 文字サイズ テープサイズ 黄/黒シマ幅 商品詳細種別

      8,439円

      ( 9,283円 )
      1個 あり

      2日目

      一部当日出荷可能

      (文字なし)トラ(イエロー/ブラック)50.2非粘着単品-ケース、ホルダー:ABS樹指、ブラケット:鉄、シート:塩化ビニール310g55×53×119.5(H)mm--30mm間隔55mm×5m 標識テープ・リール/60mm×3.5m 標識テープ

      8,439円

      ( 9,283円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      立入禁止トラ(イエロー/ブラック)50.2非粘着単品関係者以外立入禁止(英文字入り)ケース、ホルダー:ABS樹指、ブラケット:鉄、シート:塩化ビニール310g55×53×119.5(H)mm漢字(大)一文字:25mm角、漢字(小)一文字:10mm角、英文字一文字:10mm角-30mm間隔標識テープ・リール

      標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました