(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60mmx50m バリケードテープ(4カ国語)【1~30個入り】

60mmx50m バリケードテープ(4カ国語)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

日本語、英語、中国語、韓国語の四か国語の立ち入り禁止表示テープ。

詳細情報を確認する

  • 文字内容:
    立入禁止
  • 色:
    イエロー
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ幅(mm):
    60
  • テープ厚(mm):
    0.1
  • 粘着/非粘着:
    非粘着
  • 材質:
    ポリエチレン系
  • 複数言語併記:
    日本語・英語・中国語・韓国語
  • 商品詳細種別:
    60mm×50m バリケードテープ(4カ国語)

型番

EA983DB-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
単品/パック
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DB-10

単品
1巻入り

1個

1,040( 1,144円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

日本語、英語、中国語、韓国語の四か国語の立ち入り禁止表示テープ。

Loading...

EA983DB-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60mmx50m バリケードテープ(4カ国語)の型番EA983DB-10のページです。
型番EA983DB-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

60mmx50m バリケードテープ(4カ国語)

60mmx50m バリケードテープ(4カ国語)

    高性能畜光シール

    高性能畜光シール

      50mmx50m 危険表示・粘着テープ

      50mmx50m 危険表示・粘着テープ

        メーカー エスコ nitoms エスコ
        通常価格 1,040円 377円 9,230円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能
        文字内容 立入禁止 (文字なし) -
        イエロー - -
        テープ長さ(m) 50 - 50
        テープ幅(mm) 60 - 50
        テープ厚(mm) 0.1 - -

        60mmx50m バリケードテープ(4カ国語)のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        工事現場での立ち入り禁止表示
        評価 5.0満足度:5.02022/07/11
        現場での施工時に簡単に立ち入り禁止の表示ができます。
        いろいろな場所で使用できるので重宝しています

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        EA983DB-10B
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        単品/パック 入数

        29,986円

        ( 32,985円 )

        30個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        パック30巻入り

        標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました