(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60mmx50m バリケードテープ

60mmx50m バリケードテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

【製品仕様】・60mmx50m バリケードテープです。・危険な場所に、素早くバ...

詳細情報を確認する

  • 文字内容:
    立入禁止
  • 色:
    イエロー
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ幅(mm):
    60
  • テープ厚(mm):
    0.1
  • 粘着/非粘着:
    非粘着
  • 材質:
    ポリエチレン系
  • 文字内容詳細:
    きけん立入禁止
  • 商品詳細種別:
    60mm×50m バリケードテープ

型番

EA983DB-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

危険な場所に素早くバリケードできます。

  • EA983DB-1…1巻
  • EA983DB-1B…30巻

型番リスト

型番
単品/パック
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DB-1

単品
1巻

1個

1,040( 1,144円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・60mmx50m バリケードテープです。
・危険な場所に、素早くバリケードを。

Loading...

EA983DB-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

60mmx50m バリケードテープの型番EA983DB-1のページです。
型番EA983DB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

60mmx50m バリケードテープ

60mmx50m バリケードテープ

    60mmx50m バリケードテープ(4カ国語)

    60mmx50m バリケードテープ(4カ国語)

      チェッカーボードテープ

      チェッカーボードテープ

        ユニット 非粘着テープ 赤白

        ユニット 非粘着テープ 赤白

          メーカー エスコ エスコ エスコ ユニット
          通常価格 1,040円 1,040円 1,850円 1,907円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目  
          文字内容 立入禁止 立入禁止 - (文字なし)
          イエロー イエロー - トラ(レッド/ホワイト)
          テープ長さ(m) 50 50 - 50
          テープ幅(mm) 60 60 - 60
          テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.15 0.1

          60mmx50m バリケードテープのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA983DB-1B
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          単品/パック 入数

          30,000円

          ( 33,000円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          パック30巻

          標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました