(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40x35mm 安全標識ステッカー (5枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

40x35mm 安全標識ステッカー (5枚)【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,970円
税込価格
2,167円

1シート5枚入りの剥離紙付き安全標識ステッカーになります。標識内容は注意、感電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    40×35mm
  • 詳細材質:
    基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
  • 入数:
    5枚
  • 詳細1:
    英文字入り
  • 商品詳細種別:
    ステッカー
  • 使用温度範囲:
    -20~80℃
  • 取付仕様詳細:
    剥離紙付

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
注意

1パック

5個入り

1,970( 2,167円 )

1日目

一部当日出荷可能

感電注意
-

1パック

5個入り

1,970( 2,167円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1シート5枚入りの剥離紙付き安全標識ステッカーになります。
標識内容は注意、感電注意の2種類があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40x35mm 安全標識ステッカー (5枚)

40x35mm 安全標識ステッカー (5枚)

    15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]

    15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]

      78x48mm 安全標識ステッカー

      78x48mm 安全標識ステッカー

        安全標識ステッカー

        安全標識ステッカー

          50x30mm ISO安全標識ステッカー

          50x30mm ISO安全標識ステッカー

            33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板

            33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板

              33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤

              33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤

                製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー

                製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー

                  280x280mm 安全標識・反射ステッカー

                  280x280mm 安全標識・反射ステッカー

                    安全標識「感電注意」 JH-21S

                    安全標識「感電注意」 JH-21S

                      JIS規格安全標識(ステッカー)

                      JIS規格安全標識(ステッカー)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット エスコ 日本緑十字社 ユニット
                        通常価格 1,970円 2,570円 3,230円 1,079円 1,880円 930円 930円 955円 1,860円 1,600円 1,560円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                        商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識
                        材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - 塩化ビ二―ル(PVC)
                        取付仕様 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - -
                        サイズ 40×35mm 15×40mm 78×48mm - 50×30mm 33×29mm 33×29mm - 280×280mm - -
                        詳細材質 基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 - 表面基材:ポリエステル系樹脂、粘着剤:アクリル系 - -

                        40x35mm 安全標識ステッカー (5枚)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました