(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
930円
税込単価
1,023円

【商品仕様】・社団法人日本配電制御システム工業会仕様・保護板の表に貼付してくだ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    33×29mm
  • 詳細材質:
    基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
  • 表示内容詳細:
    警告:感電の恐れがあり保護板を開くな
  • 使用温度範囲:
    -20~80℃
  • 取付仕様詳細:
    剥離紙付

型番

EA983CC-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983CC-101

1パック

10個入り

930( 1,023円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・社団法人日本配電制御システム工業会仕様
・保護板の表に貼付してください
・内容…警告:感電の恐れがあり保護板を開くな
・材質…基材:ポリエステルフィルム
表面:PET
粘着材:アクリル系溶剤
・サイズ…33×29mm
・使用温度範囲…-20℃/+80℃
・剥離紙付
・入数は1シート、10枚入りです。
・JAN:4548745810943

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板の型番EA983CC-101のページです。
型番EA983CC-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板

33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板

    33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤

    33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤

      40x35mm 安全標識ステッカー (5枚)

      40x35mm 安全標識ステッカー (5枚)

        15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]

        15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]

          78x48mm 安全標識ステッカー

          78x48mm 安全標識ステッカー

            50x30mm ISO安全標識ステッカー

            50x30mm ISO安全標識ステッカー

              安全標識ステッカー

              安全標識ステッカー

                安全標識「感電注意」 JH-21S

                安全標識「感電注意」 JH-21S

                  PL警告表示ラベル危険

                  PL警告表示ラベル危険

                    劇・毒物ステッカー標識板 貼80

                    劇・毒物ステッカー標識板 貼80

                      中災防統一安全標識 プラスチック板型

                      中災防統一安全標識 プラスチック板型

                        指名標識 ステッカー製指名標識

                        指名標識 ステッカー製指名標識

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 アイマーク ケニス ユニット ユニット
                          通常価格 930円 930円 1,970円 2,570円 3,230円 1,880円 1,079円 1,600円 932円 1,804円 1,448円 857円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~  
                          商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - その他 - 安全標識 安全標識
                          材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - ポリエチレンテレフタラート(PET) - その他 -
                          表示内容 その他 その他 - 感電注意 - - その他 その他 - - - -
                          取付仕様 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - -
                          サイズ 33×29mm 33×29mm 40×35mm 15×40mm 78×48mm 50×30mm - - - - - -

                          33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました