(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

掲示板・路面道路標識・懸垂幕

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983BE-2
掲示板・路面道路標識・懸垂幕 ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,940円
税込単価
4,334円

粘着式の掲示板・路面道路標識・懸垂幕になります。剥離紙付です。屋内、屋外・平面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識(床用)
  • 材質(本体):
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 重量:
    70g
  • サイズ:
    250mm×370mm
  • 詳細材質:
    基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子、粘着材:アクリル系
  • 厚み:
    0.8mm
  • 耐久性目安:
    約1~2年
  • 取付仕様詳細:
    粘着式、剥離紙付

型番

EA983BE-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983BE-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BE-2

その他
左右確認

1個

3,940( 4,334円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着式の掲示板・路面道路標識・懸垂幕になります。
剥離紙付です。
屋内、屋外・平面用すべり止め機能付きでイラスト付きのため、見やすいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掲示板・路面道路標識・懸垂幕の型番EA983BE-2のページです。
型番EA983BE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

掲示板・路面道路標識・懸垂幕

掲示板・路面道路標識・懸垂幕

    安全第一標識 安全+第一

    安全第一標識 安全+第一

      路面表示用品 路面貼用表示

      路面表示用品 路面貼用表示

        消防標識 指名標識

        消防標識 指名標識

          駐車場・駐輪場標識 パーキング標識

          駐車場・駐輪場標識 パーキング標識

            路面標識 「指差呼称」 路面-2

            路面標識 「指差呼称」 路面-2

              安全標識 通路標識

              安全標識 通路標識

                はさまれ・巻き込まれ注意ステッカー

                はさまれ・巻き込まれ注意ステッカー

                  注意標識 路面貼用ステッカー

                  注意標識 路面貼用ステッカー

                    作業主任者職務表示板(安全標識)

                    作業主任者職務表示板(安全標識)

                      指差呼称用品 路面貼用ステッカー

                      指差呼称用品 路面貼用ステッカー

                        足場関係標識「足場の上に物を置くな」

                        足場関係標識「足場の上に物を置くな」

                          危険予知活動標識

                          危険予知活動標識

                            メーカー エスコ ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 3,940円 2,596円 3,203円 339円 4,620円 5,201円 1,030円 1,200円 1,258円 2,717円 1,645円 1,127円 1,820円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ 安全標識(床用) 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識
                            材質(本体) その他 その他 その他 - その他 - その他 - アルミ その他 アルミ ポリプロピレン(PP) その他
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - - - その他 -
                            重量 70g - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 250mm×370mm - - - - - - - - - - - -

                            掲示板・路面道路標識・懸垂幕のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983BE-1
                            EA983BE-3
                            EA983BE-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細

                            3,940円

                            ( 4,334円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            その他指差呼称

                            3,940円

                            ( 4,334円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            足もと注意-

                            3,940円

                            ( 4,334円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            その他とまれ

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました