(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

懸垂幕

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

懸垂幕

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,190円
税込価格
5,709円

【特長】・ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 材質(本体):
  • 取付方法:
    紐(2本付属)
  • サイズ:
    1500×450mm
  • 入数:
    1枚入り
  • 詳細1:
    上下パイプ・ヒモ付
  • 詳細2:
    片面印刷
  • 商品詳細種別:
    懸垂幕
  • 材質詳細:
    ナイロンターポリン(繊維入ビニール)

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
危険高所作業中

1個

5,190( 5,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

頭上注意
-

1個

5,190( 5,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
上部作業中

1個

5,190( 5,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
作業中注意

1個

5,190( 5,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

立入禁止
-

1個

5,190( 5,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
点検中

1個

5,190( 5,709円 )

2日目

一部当日出荷可能

その他
高所作業中

1個

5,190( 5,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
火気使用中

1個

5,190( 5,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
工事中立入禁止

1個

5,190( 5,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
安全第一

1個

5,190( 5,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
内部作業中

1個

5,190( 5,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます
・上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます
・安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

懸垂幕

懸垂幕

    900x550mm 安全表示垂れ幕

    900x550mm 安全表示垂れ幕

      吹流し標識

      吹流し標識

        300×500mm吹流し標識

        300×500mm吹流し標識

          ゼッケンステッカー

          ゼッケンステッカー

            ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

            ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

              工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

              工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

                ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

                ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

                  桃太郎旗

                  桃太郎旗

                    メーカー エスコ エスコ アラオ エスコ ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット
                    通常価格 5,190円 2,821円 1,111円 8,455円 121円 5,988円 9,200円 2,224円 2,625円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目~  
                    形状 角型 角型 吹き流し 吹き流し - 角型 - 角型 -
                    材質(本体) - その他 - その他 - その他 -
                    取付方法 紐(2本付属) その他 - - - 筒状通し穴 - - -
                    サイズ 1500×450mm 550×900mm - 300×500(H)mm - - - - -
                    入数 1枚入り - - - - - - - -

                    垂れ幕カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました