(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

数字表示器(マグネット式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983BB-61
数字表示器(マグネット式) 110X 70MM スウジヒョウジキ(マグネットシキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

マグネット式の数字表示器になります。裏面に粘着テープが付いています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネット
  • 仕様:
    本体裏面、粘着テープ付
  • 材質:
    本体:アクリル、裏面:スチール、数字ピース:マグネット

型番

EA983BB-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983BB-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BB-61

110×70mm

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネット式の数字表示器になります。
裏面に粘着テープが付いています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

数字表示器(マグネット式)の型番EA983BB-61のページです。
型番EA983BB-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

数字表示器(マグネット式)

数字表示器(マグネット式)

    ドアプレート「引」 ドア-64(2)

    ドアプレート「引」 ドア-64(2)

      トイレプレート  「男子用」  トイレ-340-3

      トイレプレート 「男子用」 トイレ-340-3

        安全標識  「消火器」  JH-37S

        安全標識 「消火器」 JH-37S

          トイレプレート「Gentlemen」 トイレ-340-1

          トイレプレート「Gentlemen」 トイレ-340-1

            ドアプレート「押」 ドア-64(1)

            ドアプレート「押」 ドア-64(1)

              安全標識「救急箱」 JH-30S

              安全標識「救急箱」 JH-30S

                ガス名標識板

                ガス名標識板

                  ドアプレート「引」 ドア-640(2)

                  ドアプレート「引」 ドア-640(2)

                    メーカー エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社
                    通常価格 4,800円 1,200円 2,373円 1,599円 2,343円 1,200円 1,599円 1,510円 380円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                    商品タイプ マグネット - - - - - - - -
                    仕様 本体裏面、粘着テープ付 - - - - - - - -
                    材質 本体:アクリル、裏面:スチール、数字ピース:マグネット - - - - - - - -

                    数字表示器(マグネット式)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA983BB-62
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ

                    5,640円

                    ( 6,204円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    140×90mm

                    ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました