(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000x700mm 路面道路標識[自転車]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1000x700mm 路面道路標識[自転車]

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,500円
税込単価
15,950円

【商品仕様】・反射タイプ・材質…熱可塑性エラストマー・サイズ…1000×700...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識(床用)
  • 材質(本体):
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    1000×700×1.5(T)mm
  • 詳細材質:
    熱可塑性エラストマー
  • 取付仕様詳細:
    裏面のり付

型番

EA983BB-18 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BB-18

1個

14,500( 15,950円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・反射タイプ
・材質…熱可塑性エラストマー
・サイズ…1000×700×1.5(T)mm
・裏面のり付
・反射性・耐久性に優れた貼付式路面標識
・JAN:4548745201789

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000x700mm 路面道路標識[自転車]の型番EA983BB-18のページです。
型番EA983BB-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000x700mm 路面道路標識[自転車]

1000x700mm 路面道路標識[自転車]

    600x600mm 路面道路標識[とまれ]

    600x600mm 路面道路標識[とまれ]

      φ50mm 丸型バルブ開閉札

      φ50mm 丸型バルブ開閉札

        丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50mm

        丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50mm

          JIS配管識別ステッカー 蒸気関係

          JIS配管識別ステッカー 蒸気関係

            φ400mm 路面道路標識

            φ400mm 路面道路標識

              短冊型一般標識「救急箱」 GR182

              短冊型一般標識「救急箱」 GR182

                英文字バルブ開閉札「Open(赤)」 V-1

                英文字バルブ開閉札「Open(赤)」 V-1

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社
                  通常価格 14,500円 12,500円 474円 499円 847円 5,893円 548円 628円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                  商品タイプ 安全標識(床用) 安全標識(床用) 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識(床用) 安全標識 安全標識
                  材質(本体) その他 その他 ポリエチレンテレフタラート(PET) ポリエチレンテレフタラート(PET) アルミ 塩化ビ二―ル(PVC) - -
                  取付仕様 その他 その他 その他 その他 - その他 - -
                  サイズ 1000×700×1.5(T)mm 600×600×1.5(T)mm Φ50×2mm - - Φ400×0.5(t)mm - -
                  詳細材質 熱可塑性エラストマー 熱可塑性エラストマー ラミPET ラミPET - 基材:PVC、粘着剤:アクリル系 - -

                  1000x700mm 路面道路標識[自転車]のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました