(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600x600mm 路面道路標識[とまれ]

600x600mm 路面道路標識[とまれ]

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

【商品仕様】・材質…熱可塑性エラストマー・サイズ…600×600×1.5(T)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識(床用)
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    600×600×1.5(T)mm
  • 詳細材質:
    熱可塑性エラストマー
  • 表示内容詳細:
    とまれ
  • 取付仕様詳細:
    裏面のり付

型番

EA983BB-16 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ安全標識(床用)材質(本体)その他
表示内容その他取付仕様その他
サイズ600×600×1.5(T)mm詳細材質熱可塑性エラストマー
表示内容詳細とまれ取付仕様詳細裏面のり付

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BB-16

1個

12,500( 13,750円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…熱可塑性エラストマー
・サイズ…600×600×1.5(T)mm
・反射タイプ
・裏面のリ付
・反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
・JAN:4548745201765

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x600mm 路面道路標識[とまれ]の型番EA983BB-16のページです。
型番EA983BB-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600x600mm 路面道路標識[とまれ]

600x600mm 路面道路標識[とまれ]

    1000x700mm 路面道路標識[自転車]

    1000x700mm 路面道路標識[自転車]

      駐車禁止・駐車場プレート  「出入口に付き駐車禁止」  駐-17

      駐車禁止・駐車場プレート 「出入口に付き駐車禁止」 駐-17

        駐車禁止・駐車場プレート  「車庫に付き駐車禁止」  駐-16

        駐車禁止・駐車場プレート 「車庫に付き駐車禁止」 駐-16

          360×120mm 短冊形一般標識 120×360×1mm

          360×120mm 短冊形一般標識 120×360×1mm

            旗 安全旗(中)

            旗 安全旗(中)

              足場関係標識「足場の上に物を置くな」

              足場関係標識「足場の上に物を置くな」

                駐車禁止・駐車場プレート  「駐車御遠慮下さい」  駐-19

                駐車禁止・駐車場プレート 「駐車御遠慮下さい」 駐-19

                  安全第一標識 安全+第一

                  安全第一標識 安全+第一

                    指名標識 台車指名標識

                    指名標識 台車指名標識

                      路面道路標識 止まれ 路面-6

                      路面道路標識 止まれ 路面-6

                        旗 安全旗(大) 250021

                        旗 安全旗(大) 250021

                          メーカー エスコ エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社
                          通常価格 12,500円 14,500円 1,399円 1,399円 550円 2,151円 1,127円 1,853円 2,596円 477円 5,200円 3,220円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   6日目   1日目~   4日目   4日目   1日目  
                          商品タイプ 安全標識(床用) 安全標識(床用) 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                          材質(本体) その他 その他 - - その他 - ポリプロピレン(PP) - その他 その他 - -
                          表示内容 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 その他
                          取付仕様 その他 その他 - - - - その他 - - - - -
                          サイズ 600×600×1.5(T)mm 1000×700×1.5(T)mm - - 360×120×1mm - - - - - - -

                          600x600mm 路面道路標識[とまれ]のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト