(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500x250mm 禁煙標識・火気厳禁標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500x250mm 禁煙標識・火気厳禁標識

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,089円
税込単価
2,298円

ラミプレート製の禁煙・火気厳禁標識になります。標識内容は禁煙、火気厳禁です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • サイズ:
    250×500×1mm
  • 詳細材質:
    硬質塩化ビニール(ラミネート加工)
  • 詳細1:
    日本消防標識工業会推奨品

型番

EA983BB-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BB-11

禁煙

1個

2,089( 2,298円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ラミプレート製の禁煙・火気厳禁標識になります。
標識内容は禁煙、火気厳禁です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500x250mm 禁煙標識・火気厳禁標識の型番EA983BB-11のページです。
型番EA983BB-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500x250mm 禁煙標識・火気厳禁標識

500x250mm 禁煙標識・火気厳禁標識

    危険物標識  「注水注意」  KHY- 5R

    危険物標識 「注水注意」 KHY- 5R

      300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

      300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

        危険地域室標識 「発電設備」 FS19

        危険地域室標識 「発電設備」 FS19

          旗類 衛生旗

          旗類 衛生旗

            KHY-51R 禁止標識

            KHY-51R 禁止標識

              危険地域室標識「受電設備」 FS21

              危険地域室標識「受電設備」 FS21

                450x300mm 危険地域標識板

                450x300mm 危険地域標識板

                  危険地域室標識 「変電設備」 FS18

                  危険地域室標識 「変電設備」 FS18

                    危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS20

                    危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS20

                      禁止標識「注水厳禁」 KHY-51R

                      禁止標識「注水厳禁」 KHY-51R

                        当番プレート

                        当番プレート

                          メーカー エスコ 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 ユニット アズワン 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山
                          通常価格 2,089円 1,640円 1,419円 1,681円 3,032円 1,564円 1,681円 1,750円 1,681円 1,681円 1,640円 300円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~  
                          商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 たれ幕・横幕 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 その他
                          材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - 塩化ビ二―ル(PVC) - その他 - - その他 - - - 塩化ビ二―ル(PVC)
                          サイズ 250×500×1mm - 300×450×1mm - - - - - - - - -
                          詳細材質 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) - 硬質塩ビ - - - - ラミプレート - - - -
                          詳細1 日本消防標識工業会推奨品 - 片面印刷 - - - - - - - - -

                          500x250mm 禁煙標識・火気厳禁標識のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA983BB-12
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          表示内容

                          2,089円

                          ( 2,298円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          火気厳禁

                          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました