(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS安全標識板 「修理中」250×250×1mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS安全標識板 「修理中」250×250×1mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

【標識内容】『修理中』/『休止中』取付穴:φ3mm×4箇所様式:片面印刷

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    250×250×1mm
  • 詳細材質:
    硬質塩ビ
  • 取付穴:
    Φ3mm×4箇所
  • 様式:
    片面印刷

型番

EA983B-42A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983B-42A

休止中

1個

1,080( 1,188円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【標識内容】
『修理中』/『休止中』
取付穴:φ3mm×4箇所
様式:片面印刷

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識板 「修理中」250×250×1mmの型番EA983B-42Aのページです。
型番EA983B-42Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS安全標識板 「修理中」250×250×1mm

JIS安全標識板 「修理中」250×250×1mm

    JIS安全標識(警告)  「休止中」  JA-239

    JIS安全標識(警告) 「休止中」 JA-239

      JIS安全標識(警告)  「注意 作業中」  JA-209S

      JIS安全標識(警告) 「注意 作業中」 JA-209S

        JIS安全標識(警告)  「危険  作業中」  JA-212S

        JIS安全標識(警告) 「危険  作業中」 JA-212S

          JIS安全標識(警告)  「注意 作業中」  JA-209L

          JIS安全標識(警告) 「注意 作業中」 JA-209L

            JIS安全標識(警告)「危険 特高圧」 JA-205S

            JIS安全標識(警告)「危険 特高圧」 JA-205S

              JIS安全標識(警告)「危険 高圧送電中」 JA-204S

              JIS安全標識(警告)「危険 高圧送電中」 JA-204S

                JIS安全標識(警告)「注意 酸素欠乏」 JA-210S

                JIS安全標識(警告)「注意 酸素欠乏」 JA-210S

                  JIS安全標識(警告)「危険 送電中」 JA-206S

                  JIS安全標識(警告)「危険 送電中」 JA-206S

                    JIS安全標識(警告)「危険 充電中」 JA-207S

                    JIS安全標識(警告)「危険 充電中」 JA-207S

                      JIS安全標識(警告)  「開口部注意」  JA-216S

                      JIS安全標識(警告) 「開口部注意」 JA-216S

                        配管注意標識 ステッカー 225×300mm

                        配管注意標識 ステッカー 225×300mm

                          メーカー エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット
                          通常価格 1,080円 1,080円 980円 980円 1,450円 980円 940円 980円 980円 940円 980円 845円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                          材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - - - - - - その他
                          表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                          取付仕様 その他 - - - - - - - - - - -
                          サイズ 250×250×1mm - - - - - - - - - - -

                          JIS安全標識板 「修理中」250×250×1mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました