(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

225x300mm AED標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

225x300mm AED標識

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,271円
税込単価
1,398円

AEDの設置場所を示すために使用するPET樹脂製のAED標識板になります。

詳細情報を確認する

型番

EA983AR-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
矢印方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983AR-2

1個

1,271( 1,398円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

AEDの設置場所を示すために使用するPET樹脂製のAED標識板になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

225x300mm AED標識の型番EA983AR-2のページです。
型番EA983AR-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

225x300mm AED標識

225x300mm AED標識

    600x300mm 酸欠危険標識(プレート)

    600x300mm 酸欠危険標識(プレート)

      600x450mm 無災害記録板

      600x450mm 無災害記録板

        安全標識「頭上注意」 JH-22S

        安全標識「頭上注意」 JH-22S

          英文字入りサイン標識  「火傷注意」  GB-225

          英文字入りサイン標識 「火傷注意」 GB-225

            安全標識  「点呼励行」  JH-8S

            安全標識 「点呼励行」 JH-8S

              メーカー エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
              通常価格 1,271円 1,980円 38,190円 1,600円 1,999円 1,600円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目  
              商品タイプ 安全標識 安全標識 - - 安全標識 -
              材質(本体) ポリエチレンテレフタラート(PET) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - -
              表示内容 その他 その他 - その他 その他 その他
              取付仕様 その他 - - - - -
              サイズ 300×225×1mm 600×300×1mm - - - -

              225x300mm AED標識のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました