(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250x80mm 一般標識・マグネット型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983AM-2
250x80mm 一般標識・マグネット型 ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

塩素化ポリエチレン製のマグネット型一般標識になります。標識内容は運転禁止や、ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 取付仕様:
    マグネット
  • サイズ:
    250×80×0.8mm
  • 詳細材質:
    塩素化ポリエチレン

型番

EA983AM-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983AM-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983AM-2

立入禁止
-

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

塩素化ポリエチレン製のマグネット型一般標識になります。
標識内容は運転禁止や、スイッチ入れるななどがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250x80mm 一般標識・マグネット型の型番EA983AM-2のページです。
型番EA983AM-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250x80mm 一般標識・マグネット型

250x80mm 一般標識・マグネット型

    360×120mm 短冊形一般標識 120×360×1mm

    360×120mm 短冊形一般標識 120×360×1mm

      短冊型一般標識

      短冊型一般標識

         短冊形一般標識・騒音管理ステッカー(5枚)

        短冊形一般標識・騒音管理ステッカー(5枚)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,100円 550円 550円 550円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
          材質(本体) その他 その他 その他 その他
          取付仕様 マグネット - - -
          サイズ 250×80×0.8mm 360×120×1mm 360×120×1mm 360×120×1mm
          詳細材質 塩素化ポリエチレン ラミプレート ラミプレート ラミプレート

          250x80mm 一般標識・マグネット型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA983AM-1
          EA983AM-3
          EA983AM-4
          EA983AM-5
          EA983AM-6
          EA983AM-7
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          表示内容 表示内容詳細

          1,100円

          ( 1,210円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          その他運転禁止

          1,100円

          ( 1,210円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          その他使用禁止

          1,100円

          ( 1,210円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          その他操作禁止

          1,100円

          ( 1,210円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          その他送電禁止

          1,100円

          ( 1,210円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          その他手をふれるな

          1,100円

          ( 1,210円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          その他スイッチ入れるな

          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました