(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40x170mm 氏名標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983AG-33
40x170mm 氏名標識【1~10個入り】 40X170MM シメイヒョウシキ(ボウカセキニンシャ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,610円
税込単価
1,771円

エンビ製の裏面テープ付氏名標識になります。名札上部差込式の白札付き、スペア用白...

詳細情報を確認する

型番

EA983AG-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983AG-33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
その他
サイズ
詳細材質
入数
表示内容詳細
詳細1
詳細2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983AG-33

安全標識
塩化ビ二―ル(PVC)
その他
-
170×40×7mm
本体:硬質塩ビ、名札:アクリル
1枚
防火責任者
アイボリー地・赤文字
名札上部差込式・白札付

1個

1,610( 1,771円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エンビ製の裏面テープ付氏名標識になります。
名札上部差込式の白札付き、スペア用白名札があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40x170mm 氏名標識の型番EA983AG-33のページです。
型番EA983AG-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40x170mm 氏名標識

40x170mm 氏名標識

    300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

    300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

       短冊形一般標識・騒音管理ステッカー(5枚)

      短冊形一般標識・騒音管理ステッカー(5枚)

        300x450mm 吊り下げ式表示板

        300x450mm 吊り下げ式表示板

          持込機械届受理証ステッカー

          持込機械届受理証ステッカー

            360×120mm 短冊形一般標識 120×360×1mm

            360×120mm 短冊形一般標識 120×360×1mm

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,400円 1,419円 550円 3,050円 127円 550円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              取付仕様 テープ その他 - その他 その他 -

              40x170mm 氏名標識のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA983AG-31
              EA983AG-32
              EA983AG-34
              EA983AG-35
              EA983AG-36
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 材質(本体) 表示内容 その他 サイズ 詳細材質 入数 表示内容詳細 詳細1 詳細2

              1,400円

              ( 1,540円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              安全標識塩化ビ二―ル(PVC)その他-170×40×7mm本体:硬質塩ビ、名札:アクリル1枚無地-名札上部差込式・白札付

              1,610円

              ( 1,771円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              安全標識塩化ビ二―ル(PVC)その他-170×40×7mm本体:硬質塩ビ、名札:アクリル1枚火元責任者アイボリー地・赤文字名札上部差込式・白札付

              1,610円

              ( 1,771円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              安全標識塩化ビ二―ル(PVC)その他-170×40×7mm本体:硬質塩ビ、名札:アクリル1枚取扱責任者アイボリー地・赤文字名札上部差込式・白札付

              1,610円

              ( 1,771円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              安全標識塩化ビ二―ル(PVC)その他-170×40×7mm本体:硬質塩ビ、名札:アクリル1枚管理責任者アイボリー地・赤文字名札上部差込式・白札付

              2,550円

              ( 2,805円 )

              10個入り

              1パック あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              その他--オプション120×30×2mmアクリル10枚-スペア用白名札-

              安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました