(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

360x120mm・360x120mm 短冊形一般標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

360x120mm・360x120mm 短冊形一般標識

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

ラミプレート製の一般標識ステッカーになります。形状は短冊形です。標識内容は高熱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • サイズ:
    360×120×1mm
  • 詳細材質:
    ラミプレート
  • 型:
    短冊

型番

EA983AC-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983AC-51

火気厳禁
-

1個

550( 605円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ラミプレート製の一般標識ステッカーになります。
形状は短冊形です。
標識内容は高熱危険や禁煙などがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360x120mm・360x120mm 短冊形一般標識の型番EA983AC-51のページです。
型番EA983AC-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

360x120mm・360x120mm 短冊形一般標識

360x120mm・360x120mm 短冊形一般標識

    360×120mm 短冊形一般標識 225×300×1mm

    360×120mm 短冊形一般標識 225×300×1mm

      短冊型一般標識

      短冊型一般標識

         短冊形一般標識・騒音管理ステッカー(5枚)

        短冊形一般標識・騒音管理ステッカー(5枚)

          360x120mm 短冊型標識板

          360x120mm 短冊型標識板

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 530円 550円 550円 550円 550円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
            材質(本体) その他 塩化ビ二―ル(PVC) その他 その他 その他
            サイズ 360×120×1mm 120×360×1mm 360×120×1mm 360×120×1mm 360×120×1mm
            詳細材質 ラミプレート 硬質塩ビ、ラミネート加工 ラミプレート ラミプレート ラミプレート
            短冊 短冊 - 短冊 短冊

            360x120mm・360x120mm 短冊形一般標識のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA983AC-50
            EA983AC-52
            EA983AC-53
            EA983AC-54
            EA983AC-55
            EA983AC-57
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            表示内容 表示内容詳細

            550円

            ( 605円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            その他高熱危険

            550円

            ( 605円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            その他通行禁止

            550円

            ( 605円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            禁煙-

            530円

            ( 583円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            その他構内禁煙

            550円

            ( 605円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            その他危険注意

            550円

            ( 605円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            その他消火器

            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました