(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

360×120mm 短冊形一般標識 120×360×1mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

360×120mm 短冊形一般標識 120×360×1mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
550円
税込価格
605円

短冊形一般標識【標識内容】『保護帽をかぶれ』/『高所作業は安全帯着用』/『安全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • サイズ:
    360×120×1mm
  • 詳細材質:
    ラミプレート
  • 型:
    短冊

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
保護帽をかぶれ

1個

550( 605円 )

1日目

一部当日出荷可能

高所作業は安全帯着用

1個

550( 605円 )

1日目

一部当日出荷可能

安全確認

1個

550( 605円 )

1日目

一部当日出荷可能

工事中

1個

550( 605円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

短冊形一般標識
【標識内容】
『保護帽をかぶれ』/『高所作業は安全帯着用』/『安全確認』/『工事中』
サイズ:360×120×1mm
材質:ラミプレート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

360×120mm 短冊形一般標識 120×360×1mm

360×120mm 短冊形一般標識 120×360×1mm

    360x120mm・360x120mm 短冊形一般標識

    360x120mm・360x120mm 短冊形一般標識

      360×120mm 短冊形一般標識 225×300×1mm

      360×120mm 短冊形一般標識 225×300×1mm

        450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)

        450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)

          安全標識 通路標識

          安全標識 通路標識

            路面表示用品 路面貼用表示

            路面表示用品 路面貼用表示

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット ユニット
              通常価格 550円 530円 550円 1,180円 1,030円 3,203円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
              商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
              材質(本体) その他 その他 塩化ビ二―ル(PVC) ビニールターポリン その他 その他
              表示内容 その他 - - その他 - -
              サイズ 360×120×1mm 360×120×1mm 120×360×1mm - - -
              詳細材質 ラミプレート ラミプレート 硬質塩ビ、ラミネート加工 - - -

              360×120mm 短冊形一般標識 120×360×1mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました