(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

360×120mm 短冊形一般標識 225×300×1mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983AC-11
360×120mm 短冊形一般標識 225×300×1mm ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

短冊形一般標識【標識内容】『立入禁止』/『通行禁止』/『駐車禁止』/『通り抜け...

詳細情報を確認する

型番

EA983AC-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983AC-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983AC-11

立入禁止
-

1個

550( 605円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

短冊形一般標識
【標識内容】
『立入禁止』/『通行禁止』/『駐車禁止』/『通り抜け禁止』/『高電圧危険』
材質:ラミプレート
商品詳細種別:360x120mm,短冊形一般標識

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360×120mm 短冊形一般標識 225×300×1mmの型番EA983AC-11のページです。
型番EA983AC-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

360×120mm 短冊形一般標識 225×300×1mm

360×120mm 短冊形一般標識 225×300×1mm

    特定化学物質関係標識「特別管理物質取扱作業場 関係者以外立入禁止」 特38-403

    特定化学物質関係標識「特別管理物質取扱作業場 関係者以外立入禁止」 特38-403

      石綿ばく露防止対策標識  「作業場内での喫煙及び飲食を禁ず」  アスベスト-24

      石綿ばく露防止対策標識 「作業場内での喫煙及び飲食を禁ず」 アスベスト-24

        特定化学物質関係標識「作業場内での喫煙及び飲食を禁ず」 特38-402

        特定化学物質関係標識「作業場内での喫煙及び飲食を禁ず」 特38-402

          特38-403 特定化学物質関係標識

          特38-403 特定化学物質関係標識

            特38-402 特定化学物質関係標識

            特38-402 特定化学物質関係標識

              粉塵対策標識「防塵マスク着用 粉塵作業場」 粉塵-2

              粉塵対策標識「防塵マスク着用 粉塵作業場」 粉塵-2

                250x80mm 一般標識・マグネット型

                250x80mm 一般標識・マグネット型

                  メーカー エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン 日本緑十字社 エスコ
                  通常価格 550円 1,599円 1,600円 1,598円 1,600円 1,600円 1,949円 1,100円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 安全標識 その他 - - - - - 安全標識
                  材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - その他
                  サイズ 120×360×1mm - - - - - - 250×80×0.8mm
                  詳細材質 硬質塩ビ、ラミネート加工 - - - - - - 塩素化ポリエチレン
                  短冊 - - - - - - -

                  360×120mm 短冊形一般標識 225×300×1mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA983AC-12
                  EA983AC-14
                  EA983AC-16
                  EA983AC-19
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  表示内容 表示内容詳細

                  550円

                  ( 605円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  その他通行禁止

                  550円

                  ( 605円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  その他駐車禁止

                  550円

                  ( 605円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  その他通り抜け禁止

                  550円

                  ( 605円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  その他高電圧危険

                  安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました