(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

225×300mm 危険地域標識 100×300×1mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983A-3A
225×300mm 危険地域標識 100×300×1mm ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
490円
税込単価
539円

危険地域標識【標識内容】『ポンプ室係員以外立入禁止』/『ボイラー室係員以外立入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • サイズ:
    100×300×1mm
  • 詳細材質:
    硬質塩ビ、ラミネート加工
  • 詳細1:
    片面印刷

型番

EA983A-3A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983A-3A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983A-3A

電気室係員以外立入禁止

1個

490( 539円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

危険地域標識
【標識内容】
『ポンプ室係員以外立入禁止』/『ボイラー室係員以外立入禁止』/『電気室係員以外立入禁止』/『機械室係員以外立入禁止』
材質:硬質塩ビ、ラミネート加工
詳細1:片面印刷
商品詳細種別:225x300mm,危険地域標識

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

225×300mm 危険地域標識 100×300×1mmの型番EA983A-3Aのページです。
型番EA983A-3Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

225×300mm 危険地域標識 100×300×1mm

225×300mm 危険地域標識 100×300×1mm

    危険地域室標識  「ポンプ室 係員以外立入禁止」  危G11

    危険地域室標識 「ポンプ室 係員以外立入禁止」 危G11

      高圧ガス標識  「燃 残ガス容器置場」  高206

      高圧ガス標識 「燃 残ガス容器置場」 高206

        高圧ガス標識「燃 LPガス貯蔵施設」 高201

        高圧ガス標識「燃 LPガス貯蔵施設」 高201

          高圧ガス標識  「燃 充填容器置場」  高207

          高圧ガス標識 「燃 充填容器置場」 高207

            高圧ガス標識  「燃 空瓶容器置場」  高210

            高圧ガス標識 「燃 空瓶容器置場」 高210

              高圧ガス標識「燃 高圧ガス容器置場」 高208

              高圧ガス標識「燃 高圧ガス容器置場」 高208

                安全第一標識 安全+第一

                安全第一標識 安全+第一

                  高圧ガス標識  「無断立入禁止」  高202

                  高圧ガス標識 「無断立入禁止」 高202

                    危険地域室標識  「機械室 係員以外立入禁止」  危G14

                    危険地域室標識 「機械室 係員以外立入禁止」 危G14

                      メーカー エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社
                      通常価格 490円 499円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,599円 2,596円 1,600円 499円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                      商品タイプ 安全標識 安全標識 - - - - - 安全標識 - 安全標識
                      材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - - その他 - -
                      表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他
                      サイズ 100×300×1mm - - - - - - - - -
                      詳細材質 硬質塩ビ、ラミネート加工 - - - - - - - - -

                      225×300mm 危険地域標識 100×300×1mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA983A-1A
                      EA983A-2A
                      EA983A-4A
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      表示内容詳細

                      490円

                      ( 539円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      ポンプ室係員以外立入禁止

                      490円

                      ( 539円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      ボイラー室係員以外立入禁止

                      490円

                      ( 539円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      機械室係員以外立入禁止

                      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました