(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

450x300mm 危険地域標識板

450x300mm 危険地域標識板

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,750円
税込価格
1,925円

ラミプレート製の危険地域標識板になります。標識内容は変電設備、発電設備、蓄電池...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 詳細材質:
    ラミプレート
  • サイズ(mm):
    300×450×1(厚)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
変電設備

1個

1,750( 1,925円 )

1日目

一部当日出荷可能

発電設備

1個

1,750( 1,925円 )

1日目

一部当日出荷可能

蓄電池設備

1個

1,750( 1,925円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ラミプレート製の危険地域標識板になります。
標識内容は変電設備、発電設備、蓄電池設備の3種類があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

450x300mm 危険地域標識板

450x300mm 危険地域標識板

    225×300mm 危険地域標識 360×120×1mm

    225×300mm 危険地域標識 360×120×1mm

      KHY-51R 禁止標識

      KHY-51R 禁止標識

        危険物標識  「注水注意」  KHY- 5R

        危険物標識 「注水注意」 KHY- 5R

          危険物標識「禁水」 KHY-4R

          危険物標識「禁水」 KHY-4R

            300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

            300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

              禁止標識「注水厳禁」 KHY-51R

              禁止標識「注水厳禁」 KHY-51R

                メーカー エスコ エスコ アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社
                通常価格 1,750円 980円 1,564円 1,640円 1,642円 1,419円 1,640円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                商品タイプ 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                材質(本体) その他 塩化ビ二―ル(PVC) - - - 塩化ビ二―ル(PVC) -
                表示内容 その他 その他 - その他 その他 その他 その他
                詳細材質 ラミプレート 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) - - - 硬質塩ビ -
                サイズ(mm) 300×450×1(厚) - - - - - -

                450x300mm 危険地域標識板のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト