(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

けん引ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

けん引ロープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,240円
税込単価
9,064円

【特長】最大引張強度が1570kg・2700kgで長さが3.9m・5.4mのけ...

詳細情報を確認する

型番

EA982BT-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
幅×長さ
最大引張強度
商品詳細種別
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982BT-12

ポリエステル
22mm×5.4m
2700kg
2.7ton×5.4m けん引ロープ
-

1個

8,240( 9,064円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
最大引張強度が1570kg・2700kgで長さが3.9m・5.4mのけん引ロープです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

けん引ロープの型番EA982BT-12のページです。
型番EA982BT-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

けん引ロープ

けん引ロープ

    ポリエチレンロープ(三つ打ち)200m

    ポリエチレンロープ(三つ打ち)200m

      リカバリーストラップ

      リカバリーストラップ

        トラックロープ(クレモナ)

        トラックロープ(クレモナ)

          10.0-13.0mm ロープキャッチャー

          10.0-13.0mm ロープキャッチャー

            クレモナロープ(12打ち)

            クレモナロープ(12打ち)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 8,240円 2,590円 4,250円 3,140円 262円 10,100円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ
              イエロー グリーン イエロー -
              フック 亜鉛メッキクロム処理 - - - - -

              ロープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました