(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)
  • 数量スライド割引

50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付) (レビュー)

通常価格(税別)
8,556円
税込価格
9,412円
通常出荷日
2日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・材質…ポリエステル
・使用荷重…1511kg
・ベルト長さ…固定側:0.85m、調整側:6.37m
・ベルト幅…50mm
・ラチェット式
・JAN:4518340965805

50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    トラックの荷台に
    評価 5.0満足度:5.02019/06/14
    トラックの荷台の製品・品物を固定するために使用しました。他の商品も検討しましたがものが大きいため長さが必要で、簡単に締められ着脱ができ価格が安かったので選定しました。1台のトラックに3本使うため、試しに1個購入したのですが、使用感が良かったので再度2個購入しました。フックがチェーンになっているので、切れることがなく安心して使えます。また簡単に引っかけることができ、使い勝手は良好です。ベルトが長すぎて余ってしまったので、切って利用しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

    25mmx6.0m/ 330Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    25mmx6.0m/ 330Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

      200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

      200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

        25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

        25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

          ベルト荷締機(自動巻取式)

          ベルト荷締機(自動巻取式)

            35mmx6.0m/ 660Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

            35mmx6.0m/ 660Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

              50mmx5.8m/ 330kg ベルト荷締機(ラチェット式)

              50mmx5.8m/ 330kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                  2ton/3.6m ストラッププーラー

                  2ton/3.6m ストラッププーラー

                    25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                    25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                      498kg ベルト荷締機(ステンレス製)

                      498kg ベルト荷締機(ステンレス製)

                        ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)

                        ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)

                          25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

                          25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 8,556円 4,860円 4,482円 2,101円 2,610円 9,039円 3,890円 3,890円 17,540円 1,830円 7,920円 2,630円 1,039円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 - ラチェット式 その他 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 カムバックル式
                            ベルト長さ 固定側:0.85m、調整側:6.37m 固定側:0.55m、調整側:5.5m - 固定側:0.35m、調整側:4.7m - 固定側:0.46m、調整側:5.5m - 固定側:0.37m、調整側:5.0m - 固定側:0.36m、調整側:4.7m 固定側:0.27m、調整側:5.8m - 固定側:0.22m、調整側:1.8m
                            ベルト幅 50mm 25mm 25mm 25mm - 35mm - 38mm - 25mm 38mm - 25mm
                            材質 ポリエステル - - - - - - ポリエステル - - - - ポリエステル
                            使用荷重 1500kg 330kg 200kg 330kg - 660kg 330kg 660kg - 200kg 498kg - 150kg

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。