(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,070円
税込単価
1,177円

【商品仕様】・使用荷重…230kg・ベルト長…3.9m・ベルト幅…25mm(ポ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ラチェット式
  • ベルト長さ:
    3.9m
  • ベルト幅:
    25mm
  • 材質:
    ポリエステル
  • 使用荷重:
    230kg
  • ベルト厚み:
    1.4mm

型番

EA982B-6G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982B-6G

1個

1,070( 1,177円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…230kg
・ベルト長…3.9m
・ベルト幅…25mm(ポリエステル)
・JAN:4548745190656

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)の型番EA982B-6Gのページです。
型番EA982B-6Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

    200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

    200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

      660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

      660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

        660kg/1650kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)

        660kg/1650kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)

          1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)

          1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)

            160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

            160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

              180kg/25mmx3.3m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

              180kg/25mmx3.3m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

                199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

                199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

                  498kg ベルト荷締機(ステンレス製)

                  498kg ベルト荷締機(ステンレス製)

                    ベルト荷締機(自動巻取式)

                    ベルト荷締機(自動巻取式)

                      25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

                      25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

                        200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                        200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                          750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                          750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,070円 1,399円 5,010円 2,750円 7,990円 2,500円 2,030円 5,350円 7,920円 2,610円 835円 2,810円 10,490円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 カムバックル式 ラチェット式 ラチェット式
                            ベルト長さ 3.9m - - - - - 4m - 固定側:0.27m、調整側:5.8m - 4.8m - -
                            ベルト幅 25mm 25mm 35mm - 50mm 25mm 25mm 25mm 38mm - 25mm 25mm 50mm
                            材質 ポリエステル - - - - - - バックル:ステンレス製、ベルト:ナイロン - - ポリプロピレン - -
                            使用荷重 230kg 200kg 660kg - 1650kg 160kg 180kg 199kg 498kg - 90kg 199kg 748kg

                            25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            荷物を固定するために
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                            重たい荷物を高い所に置いて固定するために使用しました。ミスミのサイトから商品を検討し、色々と探した中で価格が手頃だったので選定しました。購入の際に画面上でしか商品を確認することができないので不安を感じましたが、用途に合っていたので満足して利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤内に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                            制御盤内のパソコンとUPSの固定に利用しています。これ以上、小さいサイズのベルトが他にはないので選定しました。使い勝手も良好で、機能通りに使用できています。使い始めてから半年になりますが、切れたりすることはありませんでした。この商品の価格は性能に対して十分だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロワー固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/14
                            予備のブロワーを棚に置いておく際に万が一落下しないように固定する為に購入。調整もしやすく値段もお手頃。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            纏め
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/23
                            製品材料の仮まとめに使いました。種類やサイズが豊富で、希望の物が入手出来良かったです。品質も問題なく、使い易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました