(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mmx5.8m/ 330kg ベルト荷締機(ラチェット式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50mmx5.8m/ 330kg ベルト荷締機(ラチェット式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,890円
税込単価
4,279円

【用途】ラチェット式ベルト荷締機です。【特長】・フックは樹脂コーティングになっ...

詳細情報を確認する

  • ベルト材質:
    ポリプロピレン
  • 使用荷重:
    330kg
  • 詳細1:
    スチールバックル

型番

EA982B-10A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

50mmx5.8m/ 330kg ベルト荷締機(ラチェット式) 取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
ベルト長さ
ベルト幅
ベルト幅
ベルト長
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982B-10A

ラチェット式
固定側:0.4m、調整側:5.4m
50mm
-
-
-

1個

3,890( 4,279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
ラチェット式ベルト荷締機です。
【特長】
・フックは樹脂コーティングになっています。
・使用荷重:330kg、ベルト長:5.8m(固定側0.4m、調整側5.4m)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx5.8m/ 330kg ベルト荷締機(ラチェット式)の型番EA982B-10Aのページです。
型番EA982B-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mmx5.8m/ 330kg ベルト荷締機(ラチェット式)

50mmx5.8m/ 330kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

      25mmx6.0m/ 330Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

      25mmx6.0m/ 330Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

        50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式)

        50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式)

          1500kg/50mmx9.1m ベルト荷締機(ラチェット式)

          1500kg/50mmx9.1m ベルト荷締機(ラチェット式)

            1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

            1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

              38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式)

              38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                  50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

                  50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

                    35mmx6.0m/ 660Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                    35mmx6.0m/ 660Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                      900kg/50mmx2.1m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)

                      900kg/50mmx2.1m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)

                        180kg/25mmx3.3m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

                        180kg/25mmx3.3m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

                          660kg/1650kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                          660kg/1650kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,890円 2,101円 4,860円 5,990円 7,100円 5,060円 3,890円 1,830円 8,556円 9,039円 4,560円 2,030円 4,270円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            ベルト材質 ポリプロピレン ポリエステル - - - - - ナイロン - ポリエステル - ポリエステル -
                            使用荷重 330kg 330kg 330kg 1300kg 1500kg 1500kg 660kg 200kg 1500kg 660kg 900kg 180kg -
                            詳細1 スチールバックル - - - - - - - - - - - -

                            50mmx5.8m/ 330kg ベルト荷締機(ラチェット式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました