(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型フレコンバッグ用カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角型フレコンバッグ用カバー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,060円
税込単価
3,366円

【商品仕様】・フレコンバックを紫外線・雨・ほこり等から守ります・サイズ…120...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    1200×1200×1200(H)mm
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    角型フレコンバッグ用カバー
  • 重量:
    1kg
  • 生地厚み:
    0.25mm

型番

EA981WM-41 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ
EA981WM-411,200×1,200×1,200(H)mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WM-41

1個

3,060( 3,366円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレコンバックを紫外線・雨・ほこり等から守ります
・サイズ…1200×1200×1200(H)mm
・生地厚み…0.25mm
・JAN:4548745443578

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型フレコンバッグ用カバーの型番EA981WM-41のページです。
型番EA981WM-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型フレコンバッグ用カバー

角型フレコンバッグ用カバー

    丸型フレコンバッグ用カバー

    丸型フレコンバッグ用カバー

      PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

      PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

        0.8t角型フレコンバッグ

        0.8t角型フレコンバッグ

          0.2ton 角型フレコンバッグ

          0.2ton 角型フレコンバッグ

            1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

            1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

              1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

              1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

                1.0ton 丸型フレコンバッグ(2重構造)EA981WN-12

                1.0ton 丸型フレコンバッグ(2重構造)EA981WN-12

                  0.2ton 丸型フレコンバッグ EA981WM-36

                  0.2ton 丸型フレコンバッグ EA981WM-36

                    1.0ton 丸型フレコンバッグ

                    1.0ton 丸型フレコンバッグ

                      1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52

                      1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52

                        1.0t  丸型フレコンバッグ[排出口付]

                        1.0t 丸型フレコンバッグ[排出口付]

                          角型フレコンバッグ

                          角型フレコンバッグ

                            メーカー エスコ エスコ テザック エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,060円 3,230円 11,734円 2,620円 2,990円 4,330円 5,470円 6,460円 3,260円 3,670円 3,742円 3,160円 4,060円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 - モッコ モッコ - - - - - - - モッコ
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            サイズ 1200×1200×1200(H)mm Φ1200×1200(H) - 1000mm 800(H)mm - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 角型フレコンバッグ用カバー 丸型フレコンバッグ用カバー - - - - - - - - - - 角型フレコンバッグ

                            角型フレコンバッグ用カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モッコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました