(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,330円
税込単価
4,763円

【商品仕様】・容量…500L・耐荷重…1000kg・サイズ…直径900×800...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナバッグ
  • 外径(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    800
  • 容量(L):
    500
  • 耐荷重(t):
    1
  • 排出口径(mm):
    400
  • 商品詳細:
    1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]
  • 排出口:
    2kg
  • 材質:
    外袋:ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン

型番

EA981WM-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WM-33

1個

4,330( 4,763円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…500L
・耐荷重…1000kg
・サイズ…直径900×800(H)mm
・吊りロープタイプ
・注入口全開タイプ
・材質…ポリプロピレン
・排出口サイズ…直径400mm
・JAN:4548745443561

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]の型番EA981WM-33のページです。
型番EA981WM-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

    1.0t  丸型フレコンバッグ[排出口付]

    1.0t 丸型フレコンバッグ[排出口付]

      1.0ton 丸型フレコンバッグ

      1.0ton 丸型フレコンバッグ

        角型フレコンバッグ

        角型フレコンバッグ

          1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52

          1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52

            0.2ton 角型フレコンバッグ

            0.2ton 角型フレコンバッグ

              1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

              1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

                0.2ton 丸型フレコンバッグ EA981WM-36

                0.2ton 丸型フレコンバッグ EA981WM-36

                  0.8t角型フレコンバッグ

                  0.8t角型フレコンバッグ

                    丸型フレコンバッグ用カバー

                    丸型フレコンバッグ用カバー

                      1.0ton 丸型フレコンバッグ(2重構造)EA981WN-12

                      1.0ton 丸型フレコンバッグ(2重構造)EA981WN-12

                        丸型フレコンバッグ[底十字]

                        丸型フレコンバッグ[底十字]

                          PPクロスモッコ・SHクロスモッコ

                          PPクロスモッコ・SHクロスモッコ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ
                            通常価格 4,330円 3,160円 3,670円 4,060円 3,742円 2,990円 5,470円 3,260円 2,620円 3,230円 6,460円 6,890円 21,139円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ - コンテナバッグ - コンテナバッグ コンテナバッグ - - コンテナバッグ コンテナバッグ -
                            外径(mm) 900 1100 1100 - 1100 - 1000 650 - - 1100 1100 -
                            高さ(mm) 800 1100 1100 - 2630 - 1100 650 - - 1050 1100 -
                            容量(L) 500 1000 1000 - 1000 - 1000 216 - - 997 1045 -
                            耐荷重(t) 1 1 1 - 1 - 1 0.2 - - 1 2 -

                            1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました