(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,470円
税込単価
6,017円

【商品仕様】・注入口全開タイプ・注入口はヒモで巾着にできます。・ワンウェイ(1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナバッグ
  • 外径(mm):
    1000
  • 高さ(mm):
    1100
  • 容量(L):
    1000
  • 耐荷重(t):
    1
  • 商品詳細:
    1.0ton 丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)
  • 排出口:
    2kg
  • 材質:
    外袋:ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
  • 網目(mm):
    0.2~0.4

型番

EA981WM-31A 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番容量サイズ耐荷重材質
EA981WM-31A1,000Lφ1,000×1,100(H)mm1,000kg外袋: ポリプロピレン、内袋: ポリエチレン

商品仕様

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WM-31A

1個

5,470( 6,017円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・注入口全開タイプ
・注入口はヒモで巾着にできます。
・ワンウェイ(1回使用のみ)フレコンバッグです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)の型番EA981WM-31Aのページです。
型番EA981WM-31Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

    1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

    1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

      ワイヤモッコ 用シート 2M角

      ワイヤモッコ 用シート 2M角

        PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

        PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

          大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

          大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

            大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

            大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

              丸型フレコンバッグ[底十字]

              丸型フレコンバッグ[底十字]

                丸型フレコンバッグ用カバー

                丸型フレコンバッグ用カバー

                  1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52

                  1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52

                    1.0t  丸型フレコンバッグ[排出口付]

                    1.0t 丸型フレコンバッグ[排出口付]

                      ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

                      ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

                        ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

                        ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

                          防水型トラッシュシート

                          防水型トラッシュシート

                            メーカー エスコ エスコ 大洋製器工業 テザック 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ エスコ エスコ エスコ 大洋製器工業 大洋製器工業 丸善織物
                            通常価格 5,470円 4,330円 15,862円 11,734円 10,429円 15,514円 6,890円 3,230円 3,742円 3,160円 25,996円 26,560円 25,910円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   1日目  
                            商品タイプ コンテナバッグ コンテナバッグ - - - - コンテナバッグ - コンテナバッグ コンテナバッグ - - -
                            外径(mm) 1000 900 - - - - 1100 - 1100 1100 - - -
                            高さ(mm) 1100 800 - - - - 1100 - 2630 1100 - - -
                            容量(L) 1000 500 - - - - 1045 - 1000 1000 - - -
                            耐荷重(t) 1 1 - - - - 2 - 1 1 - - -

                            1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました