(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バロンモッコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981WM-2
バロンモッコ バロンモッコ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,040円
税込単価
15,444円

【特長】どんなものも持ち運び簡単使用後もコンパクトに収納工場から農産青果物まで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モッコ
  • 材質(本体):
    その他
  • 最大使用荷重(t):
    1
  • 商品詳細種別:
    バロンモッコ
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン

型番

EA981WM-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質シートサイズ最大荷重
EA981WM-1.5ポリプロピレン1.5m×1.5m1,000kg未満
EA981WM-1.8ポリプロピレン1.8m×1.8m1,000kg未満
EA981WM-2ポリプロピレン2m×2m1,000kg未満
EA981WM-3ポリプロピレン3m×3m1,000kg未満

使用方法・使用事例

使用事例

バロンモッコ 使用事例
 
商品情報を表示

EA981WM-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WM-2

2000
2000

1個

14,040( 15,444円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
どんなものも持ち運び簡単
使用後もコンパクトに収納
工場から農産青果物まで幅広い運搬作業に利用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バロンモッコの型番EA981WM-2のページです。
型番EA981WM-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バロンモッコ

バロンモッコ

    KSモッコ(ポリエステルシート付)

    KSモッコ(ポリエステルシート付)

      1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

      1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

        1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

        1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

          防水型トラッシュシート

          防水型トラッシュシート

            シートモッコ EA981WM-□Aシリーズ

            シートモッコ EA981WM-□Aシリーズ

              丸型フレコンバッグ[底十字]

              丸型フレコンバッグ[底十字]

                1.0t  丸型フレコンバッグ[排出口付]

                1.0t 丸型フレコンバッグ[排出口付]

                  1.0ton 丸型フレコンバッグ(2重構造)EA981WN-12

                  1.0ton 丸型フレコンバッグ(2重構造)EA981WN-12

                    ワイヤモッコ

                    ワイヤモッコ

                      1.0ton 丸型フレコンバッグ

                      1.0ton 丸型フレコンバッグ

                        角型フレコンバッグ

                        角型フレコンバッグ

                          1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52

                          1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52

                            メーカー エスコ コンドーテック エスコ エスコ 丸善織物 エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 11,230円 88,288円 4,330円 5,470円 25,910円 20,790円 6,890円 3,160円 6,460円 45,173円 3,670円 4,060円 3,742円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ モッコ モッコ - - モッコ - - - - モッコ - モッコ -
                            材質(本体) その他 - - - ポリエステル - - - - - - その他 -
                            最大使用荷重(t) 1 - - - 2 - - - - - - - -
                            商品詳細種別 バロンモッコ - - - - シートモッコ - - - - - 角型フレコンバッグ -
                            材質詳細 ポリプロピレン - - - - ポリプロピレン - - - - - ポリプロピレン -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA981WM-1.5
                            EA981WM-1.8
                            EA981WM-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (mm)

                            11,230円

                            ( 12,353円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            15001500

                            12,630円

                            ( 13,893円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            18001800

                            24,900円

                            ( 27,390円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            30003000

                            モッコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました