(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20mm ワイヤースリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20mm ワイヤースリング

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
14,324円 ~ 24,362円
税込価格
15,756円 ~ 26,798円

【特長】トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 材質:
    炭素鋼
  • 商品詳細種別:
    20mm ワイヤースリング
  • 破断荷重:
    20.1t
  • ロープ径:
    20mm

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番ロープ径全長破断荷重重量
EA981WK-7220mm1.5m20.1t3.7kg
EA981WK-7320mm2.0m20.1t4.4kg
EA981WK-7420mm2.5m20.1t5.1kg
EA981WK-7520mm3.0m20.1t5.7kg
EA981WK-7620mm4.0m20.1t7.1kg
EA981WK-7720mm5.0m20.1t8.4kg
EA981WK-7820mm6.0m20.1t9.7kg
EA981WK-7920mm8m20.1t13.5kg
EA981WK-8020mm10m20.1t16kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
3.7kg

1個

14,324( 15,756円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
4.4kg

1個

14,880( 16,368円 )

1日目

一部当日出荷可能

2.5
5.1kg

1個

15,353( 16,888円 )

1日目

一部当日出荷可能

3
5.7kg

1個

16,423( 18,065円 )

1日目

一部当日出荷可能

4
7.1kg

1個

17,261( 18,987円 )

1日目

一部当日出荷可能

5
8.4kg

1個

18,257( 20,083円 )

1日目

一部当日出荷可能

6
9.7kg

1個

19,238( 21,162円 )

1日目

一部当日出荷可能

8
13.5kg

1個

21,955( 24,151円 )

1日目

10
16kg

1個

24,362( 26,798円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
トゲが全くありません。
荷物の下から引抜きが容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20mm ワイヤースリング

20mm ワイヤースリング

    22mm ワイヤースリング

    22mm ワイヤースリング

      10mm ワイヤースリング

      10mm ワイヤースリング

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 14,324円 17,953円 1,710円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        商品タイプ ロープスリング - ロープスリング
        材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
        商品詳細種別 20mm ワイヤースリング 22mm ワイヤースリング 10mm ワイヤースリング
        破断荷重 20.1t 24.3t 5.03t
        ロープ径 20mm 22mm 10mm

        20mm ワイヤースリングのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        発電機を吊るす際に使用
        評価 5.0満足度:5.02020/03/11
        ミスミで検索したところ、荷重が合っており、納期が早かったのでこの商品を購入しました。発電機を吊るす際に使用しています。特に気になる点もなく、想定していた通りに使用できましたので、問題はありません。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました