(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6mm ワイヤースリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6mm ワイヤースリング

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,320円 ~ 6,056円
税込価格
1,452円 ~ 6,662円

【特長】トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 材質:
    炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
  • 商品詳細種別:
    6mm ワイヤースリング
  • 破断荷重:
    1.7t
  • ロープ径:
    6mm

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
  • 破断荷重:1.7t
6mm ワイヤースリング  特長

規格表

型番ロープ径
(mm)
全長(m)重量(kg)
EA981WK-161.00.2
EA981WK-21.50.26
EA981WK-32.00.32
EA981WK-42.50.4
EA981WK-53.00.5
EA981WK-64.00.6
EA981WK-75.00.72
EA981WK-86.00.85
EA981WK-98.01.11
EA981WK-1010.01.37

注意・禁止事項

  • 玉掛索の使用に際しては、製品ラベル等によりロープ構成、ロープ径、破断荷重又は種別を確認して下さい。間違った玉掛索を使用すると、強度不足により事故発生の恐れがあります。
  • 酸やアルカリの腐食雰囲気や100℃を超える高温雰囲気では使用しないで下さい。腐食、熱影響等により強度が低下し危険です。
  • 急激な衝撃荷重がかからないようにして下さい。
  • 玉掛索を鋭い角で曲げないよう、必要な場合は当て物をして下さい。
  • 玉掛索は消耗品です。必ず保守及び日常点検、定期点検を実施し損傷の程度を常に把握して使用して下さい。
  • 玉掛索は電気溶接作業等でスパークさせないで下さい。強度が低下し危険です。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
0.2kg

1個

1,320( 1,452円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.5
0.26kg

1個

1,380( 1,518円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.32kg

1個

1,450( 1,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

2.5
0.4kg

1個

1,520( 1,672円 )

1日目

一部当日出荷可能

3
0.5kg

1個

1,590( 1,749円 )

1日目

一部当日出荷可能

4
0.6kg

1個

1,710( 1,881円 )

1日目

一部当日出荷可能

5
0.72kg

1個

1,880( 2,068円 )

1日目

一部当日出荷可能

6
0.85kg

1個

2,020( 2,222円 )

1日目

一部当日出荷可能

8
1.11kg

1個

5,527( 6,080円 )

1日目

10
1.37kg

1個

6,056( 6,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
トゲが全くありません。
荷物の下から引抜きが容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6mm ワイヤースリング

6mm ワイヤースリング

    10mm ワイヤースリング

    10mm ワイヤースリング

      18mm ワイヤースリング

      18mm ワイヤースリング

        8mm ワイヤースリング

        8mm ワイヤースリング

          14mm ワイヤースリング

          14mm ワイヤースリング

            12mm ワイヤースリング

            12mm ワイヤースリング

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,320円 1,710円 4,390円 1,500円 2,427円 1,990円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
              材質 炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 炭素鋼 炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
              商品詳細種別 6mm ワイヤースリング 10mm ワイヤースリング 18mm ワイヤースリング 8mm ワイヤースリング 14mm ワイヤースリング 12mm ワイヤースリング
              破断荷重 1.7t 5.03t 16.3t 3.22t 9.85t 7.24t
              ロープ径 6mm 10mm 18mm 8mm 14mm 12mm

              6mm ワイヤースリングのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました