(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁スリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981VS-4
絶縁スリング 5.2TONX630MM ゼツエンスリング

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
94,780円
税込単価
104,258円

【特長】・温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装・1000V絶縁の為、吊り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 詳細1:
    安全ラッチ付
  • 商品詳細種別:
    絶縁スリング

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA981VS-4 解除

Loading...

カタログを表示

EA981VS-4の仕様・寸法情報

商品タイプその他基本使用荷重(t)5.2
材質ニッケルクロムモリブデン鋼重量(kg)8.2
詳細1安全ラッチ付商品詳細種別絶縁スリング
有効長0.63m - -

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
重量(kg)
有効長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981VS-4

5.2
8.2
0.63m

1個

94,780( 104,258円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
・1000V絶縁の為、吊りながらの熔接作業時に過電流がクレーンやホイストに流れることを防ぎます。
・安全ラッチ付

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁スリングの型番EA981VS-4のページです。
型番EA981VS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁スリング

絶縁スリング

    ベアリング入吊りフック

    ベアリング入吊りフック

      安全フック(荷重1.6~4.2t)

      安全フック(荷重1.6~4.2t)

        スイベルアイフック(ステンレス製/荷重346~1480kg)

        スイベルアイフック(ステンレス製/荷重346~1480kg)

          スイベル付安全フック

          スイベル付安全フック

            スリングフック

            スリングフック

              アイフック(ステンレス製) 安全ラッチ付

              アイフック(ステンレス製) 安全ラッチ付

                ベアリング入吊環(特殊ピンクパウダー塗装)

                ベアリング入吊環(特殊ピンクパウダー塗装)

                  3.0ton 吊フック

                  3.0ton 吊フック

                    敷鉄板吊り専用フック SFB1

                    敷鉄板吊り専用フック SFB1

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック
                      通常価格 68,400円 28,040円 5,860円 2,080円 8,370円 1,810円 1,540円 14,300円 28,196円 76,697円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目  
                      商品タイプ その他 フック フック フック フック フック フック - フック フック
                      材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 特殊鋼 ステンレス(SUS316) 特殊鋼 特殊鋼 ステンレス(SUS316) ニッケルクロムモリブデン鋼 クロムモリブデン鋼(SCM435) -
                      詳細1 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 安全ラッチ付 - - -
                      商品詳細種別 絶縁スリング ベアリング入吊りフック 安全フック スイベルアイフック スイベル付安全フック スリングフック アイフック ベアリング入吊環(特殊ピンクパウダー塗装) - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA981VS-2
                      EA981VS-3
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      基本使用荷重
                      (t)
                      重量(kg) 有効長

                      68,400円

                      ( 75,240円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      一部当日出荷可能

                      22.40.42m

                      81,300円

                      ( 89,430円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      3.24.30.52m
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      基本使用荷重
                      (t)
                      重量(kg) 有効長

                      フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト