(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリングチェーン(4本懸け/ロッキングフック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981VE-22A
スリングチェーン(4本懸け/ロッキングフック) スリングチェーン(4ホンカケ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
43,628円
税込単価
47,991円

【特長】スプリングフック (外れ止め付)、マスターリンク付のスリングチェーンで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーンスリング
  • 詳細1:
    4本吊
  • 詳細2:
    スチール鋳鉄製
  • 詳細3:
    マスターリング付
  • 商品詳細種別:
    スリングチェーン

型番

EA981VE-22A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981VE-22A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
重量
有効長
使用荷重
チェーンサイズ
マスターリング内径
詳細4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981VE-22A

2500
9.6kg
2m
0~60°(2.5t)、60~90°(2.1t)
6.3mm
160×95mm
ロッキングフック付

1個

43,628( 47,991円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】スプリングフック (外れ止め付)、マスターリンク付のスリングチェーンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリングチェーン(4本懸け/ロッキングフック)の型番EA981VE-22Aのページです。
型番EA981VE-22Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリングチェーン(4本懸け/ロッキングフック)

スリングチェーン(4本懸け/ロッキングフック)

    スリングチェーン(4本懸け/スプリングフック)

    スリングチェーン(4本懸け/スプリングフック)

      スリングチェーン(2本懸け/スプリングフック)

      スリングチェーン(2本懸け/スプリングフック)

        2.5ton・2.0ton・1.6ton スリングチェーン(1本懸け)

        2.5ton・2.0ton・1.6ton スリングチェーン(1本懸け)

          1.5m スリングチェーン(1本懸け)

          1.5m スリングチェーン(1本懸け)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 43,628円 32,037円 16,833円 13,671円 14,400円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ チェーンスリング - チェーンスリング - チェーンスリング
            詳細1 4本吊 4本吊 2本吊 1本吊 -
            詳細2 スチール鋳鉄製 スチール鋳鉄製 スチール鋳鉄製 スチール鋳鉄製 -
            詳細3 マスターリング付 マスターリンク付 マスターリング付 チョークフック、カプラー付 -
            商品詳細種別 スリングチェーン スリングチェーン スリングチェーン スリングチェーン -

            スリングチェーン(4本懸け/ロッキングフック)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA981VE-25A
            EA981VE-26A
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            使用荷重
            (Kg)
            重量 有効長 使用荷重 チェーンサイズ マスターリング内径 詳細4

            46,520円

            ( 51,172円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            410010.3kg1.5m0~60°(4.1t)、60~90°(3.3t)7.1mm160×110mmロッキングフック付

            49,917円

            ( 54,909円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            410012.5kg2m0~60°(4.1t)、60~90°(3.3t)7.1mm160×110mmロッキングフック付

            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました