(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0tonx2.0m スリングチェーン(グラブフック・1本懸け)

1.0tonx2.0m スリングチェーン(グラブフック・1本懸け)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,301円
税込単価
10,231円

【商品仕様】・1本吊・使用荷重…1t・全長…2m・重量…2.5kg・スチール鋳...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーンスリング
  • 使用荷重(Kg):
    1000
  • 重量:
    2.5kg
  • 有効長:
    2m
  • チェーン線径:
    6.3mm
  • フック口幅:
    9mm、28mm

型番

EA981VC 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプチェーンスリング使用荷重(Kg)1000
重量2.5kg有効長2m
チェーン線径6.3mmフック口幅9mm、28mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981VC

1個

9,301( 10,231円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1本吊
・使用荷重…1t
・全長…2m
・重量…2.5kg
・スチール鋳鉄製
・JAN:4518340202474

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0tonx2.0m スリングチェーン(グラブフック・1本懸け)の型番EA981VCのページです。
型番EA981VCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0tonx2.0m スリングチェーン(グラブフック・1本懸け)

1.0tonx2.0m スリングチェーン(グラブフック・1本懸け)

    スリングチェーン(1本懸け)

    スリングチェーン(1本懸け)

      2.5ton・2.0ton・1.6ton スリングチェーン(1本懸け)

      2.5ton・2.0ton・1.6ton スリングチェーン(1本懸け)

        1.6tonx1.5m スリングチェーン 1本懸け

        1.6tonx1.5m スリングチェーン 1本懸け

          チェーンフック(1本懸け)

          チェーンフック(1本懸け)

            1.5m スリングチェーン(1本懸け)

            1.5m スリングチェーン(1本懸け)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 9,301円 8,900円 13,671円 11,804円 19,630円 14,400円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ チェーンスリング - - チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング
              使用荷重(Kg) 1000 - - 1600 - -
              重量 2.5kg - - 2.5kg - -
              有効長 2m - - 1.5m - 1.5m
              チェーン線径 6.3mm - - - - -

              1.0tonx2.0m スリングチェーン(グラブフック・1本懸け)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト