(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カグスベール(角型キャップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA979DV-12
カグスベール(角型キャップ) カグスベール(カクガタキャップ/4コ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

・家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるふっ素樹脂製すべり材です。・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ふっ素樹脂+ゴム
  • 商品詳細種別:
    カグスベール(角型キャップ)

型番

EA979DV-12 解除

Loading...

製品仕様

型番適用サイズ入数
EA979DV-1221~24mm角4個
EA979DV-1533~36mm角4個
EA979DV-1325~28mm角4個
EA979DV-1117~20mm角4個
EA979DV-1645~49mm角2個
EA979DV-1429~32mm角4個
商品情報を表示

EA979DV-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
入数
適用サイズ
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA979DV-12

その他
その他
4個
21~24mm角
ブラック

1個

940( 1,034円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるふっ素樹脂製すべり材です。
・掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。
・テーブルや椅子、スチール家具など、四角い脚のガードも兼ねたい家具に。
・キャップ型なので外れにくいです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カグスベール(角型キャップ)の型番EA979DV-12のページです。
型番EA979DV-12に関する仕様情報を記載しております。

カグスベール(角型キャップ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA979DV-11
EA979DV-13
EA979DV-14
EA979DV-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 入数 適用サイズ 色詳細

870円

( 957円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

その他その他4個17~20mm角ブラック

1,100円

( 1,210円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

その他その他4個25~28mm角ブラック

1,230円

( 1,353円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

その他その他4個29~32mm角ブラック

1,500円

( 1,650円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

その他その他4個33~36mm角ブラック

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました