(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3mm 耐震ベース(クリア/4個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3mm 耐震ベース(クリア/4個)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
870円
税込価格
957円

・震度7相当にも耐える超粘着固定マット・工事不要で底に貼るだけで地震対策ができ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチレン系ポリマー
  • 入数:
    4枚
  • 商品詳細種別:
    耐震ベース
  • 色詳細:
    クリア

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報は型番EA979D-73の情報となります。ご注意ください。

仕様

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
耐荷重(4枚あたり)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
転倒防止マット
その他
20×40×3mm
23kg

1個

870( 957円 )

1日目

一部当日出荷可能

転倒防止マット
その他
30×30×3mm
26kg

1個

870( 957円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・震度7相当にも耐える超粘着固定マット
・工事不要で底に貼るだけで地震対策ができます。(畳にも使用可能)
・耐候性・耐薬品性に優れるスチレン系ポリマー(オレフィン樹脂も配合)
・水洗いして繰り返し使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3mm 耐震ベース(クリア/4個)

3mm 耐震ベース(クリア/4個)

    耐震・防振粘着マット

    耐震・防振粘着マット

      透明両面粘着ゴム QL-76CL 小

      透明両面粘着ゴム QL-76CL 小

        耐震ネバロック(2個)

        耐震ネバロック(2個)

          ソルボシート

          ソルボシート

            メーカー エスコ エスコ 三商 エスコ アズワン
            通常価格 870円 930円 1,877円 5,710円 3,450円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
            材質 スチレン系ポリマー スチレン系ポリマー - 本体:塗装鋼板、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材 -
            入数 4枚 - - 2個 -
            商品詳細種別 耐震ベース 耐震・防振粘着マット - 耐震ネバロック(2個) -
            色詳細 クリア ブラック - シルバー -

            3mm 耐震ベース(クリア/4個)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました