(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,210円
税込単価
5,731円

【商品仕様】・ベースサイズ…63×88mm・目安安全重量…60kg以下・壁との...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 色:
    その他
  • 材質:
    ベース:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、粘着部:スチレン系ポリマー
  • 入数:
    2個
  • ベースサイズ:
    63×88mm
  • 目安安全重量:
    60kg以下
  • 壁との隙間:
    14cm以内
  • 色詳細:
    ホワイト

型番

EA979D-127 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA979D-127

1パック

2個入り

5,210( 5,731円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベースサイズ…63×88mm
・目安安全重量…60kg以下
・壁との隙間…14cm以内
・材質…ベース:高剛性ABS樹脂、
ベルト:ポリエステル、
粘着部:スチレン系ポリマー
・壁にベースを貼りつけ、パイプにベルトを巻きつけ、金具をベースに入れるだけの簡単取付。
・ねじ、釘を使用することなく取付、固定ができます。
・壁からパイプ家具間の距離が14cmの範囲内で使用可能です。
・はがしても粘着残りがありません。
・入数…2個
・JAN:4518340924789

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)の型番EA979D-127のページです。
型番EA979D-127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)

63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)

    転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-PK

    転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-PK

      耐震ネバロック(2個)

      耐震ネバロック(2個)

        63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

        63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

          家具転倒防止金具 (2個)

          家具転倒防止金具 (2個)

            転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B

            転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B

              粘着固定具(2セット)

              粘着固定具(2セット)

                100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

                100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

                  キャビネットホルダー LH-801GLP

                  キャビネットホルダー LH-801GLP

                    転倒防止固定具 スーパータックフィット TF-VCBシリーズ

                    転倒防止固定具 スーパータックフィット TF-VCBシリーズ

                      リンクジョイント(G)

                      リンクジョイント(G)

                        アズワン リンクワイヤーストッパー

                        アズワン リンクワイヤーストッパー

                          メーカー エスコ ケニス エスコ エスコ エスコ ケニス エスコ エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 5,210円 4,434円 5,710円 3,370円 4,250円 6,098円 5,210円 6,250円 3,923円 4,952円 3,000円 6,650円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          商品タイプ 家具転倒防止用金具 - 家具転倒防止用金具 - 家具転倒防止用金具 - 家具転倒防止用金具 - 家具転倒防止用金具 - 転倒防止マット 家具転倒防止用金具
                          その他 - その他 - その他 - その他 - クリーム色(不透明) - グレー グレー
                          材質 ベース:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、粘着部:スチレン系ポリマー - 本体:塗装鋼板、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材 構造部:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー 金具:スチール、粘着剤:アクリル系 - ベース:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアセタール、金具:アルミ・鋼板、粘着部:スチレン系ポリマー 構造部:鋼板(塗装仕上)粘着部:スチレン系ポリマー - - - -
                          入数 2個 - 2個 2個 - - 2セット 2個 - - - -
                          ベースサイズ 63×88mm - - 63×88mm - - 63×88mm - - - - -

                          63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました