(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着固定具(2セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着固定具(2セット)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,210円
税込単価
5,731円

・粘着マットによるテレビ台だけの固定では転倒防止が難しい32インチ以上の薄型大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 色:
    その他
  • 付属品:
    テレビ背面との取付ネジ
  • 材質:
    ベース:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアセタール、金具:アルミ・鋼板、粘着部:スチレン系ポリマー
  • 入数:
    2セット
  • ベルトサイズ:
    長さ24~40cm調整可能(壁面とテレビとの距離)
  • ベースサイズ:
    63×88mm
  • 適応温度:
    -20~60℃
  • 商品詳細種別:
    粘着固定具
  • 色詳細:
    濃色

型番

EA979D-124 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取付対象
耐震ゲルサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA979D-124

32~40型テレビ用
30×30mm×4枚(テレビ台固定用)

1パック

2個入り

5,210( 5,731円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・粘着マットによるテレビ台だけの固定では転倒防止が難しい32インチ以上の薄型大型テレビを地震から守ります。
・テレビと壁面をネジ釘使わずキズつけることなく簡単に取り付けられます。
・新開発の伸びるベルトが地震の応力を分散します。
・ベルトは24~40cmの範囲で調整可能で、テレビの設置場所を問いません。(部屋の角置き・壁と平行置き)
・付属品…テレビ背面との取付ネジ
・プリンタ等OA機器にも使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着固定具(2セット)の型番EA979D-124のページです。
型番EA979D-124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着固定具(2セット)

粘着固定具(2セット)

    63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)

    63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)

      83mm 吸着免震吸盤

      83mm 吸着免震吸盤

        転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B

        転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B

          キャビネットホルダー LH-801GLP

          キャビネットホルダー LH-801GLP

            63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

            63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

              リンクストッパー(各4本入)

              リンクストッパー(各4本入)

                薄型テレビストッパー LVシリーズ

                薄型テレビストッパー LVシリーズ

                  100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

                  100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

                    キャビネットホルダー

                    キャビネットホルダー

                      メーカー エスコ エスコ エスコ ケニス アズワン エスコ アズワン アズワン エスコ リンテック21
                      通常価格 5,210円 5,210円 3,340円 6,098円 3,923円 3,370円 3,220円 2,480円 6,250円 3,773円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 - - 家具転倒防止用金具 - 家具転倒防止用金具 - - 家具転倒防止用金具
                      その他 その他 - - クリーム色(不透明) - クリーム色(不透明) - - クリーム色(不透明)
                      付属品 テレビ背面との取付ネジ - 高さ調整スポンジ×1個、転倒防止ベルト固定用ビス&ナット×1セット、補助板×1枚 - - - - - - -
                      材質 ベース:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアセタール、金具:アルミ・鋼板、粘着部:スチレン系ポリマー ベース:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、粘着部:スチレン系ポリマー ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、ゴムスポンジ、ポリプロピレン、PET樹脂 - - 構造部:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー - - 構造部:鋼板(塗装仕上)粘着部:スチレン系ポリマー -
                      入数 2セット 2個 - - - 2個 - - 2個 -

                      粘着固定具(2セット)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました