(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

家具転倒防止ポール(2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

家具転倒防止ポール(2本)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,689円 ~ 7,315円
税込価格
7,358円 ~ 8,047円

【特長】支点が2つになることで安定性が向上した家具転倒防止用ポール

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    転倒防止伸縮棒
  • 色:
    その他
  • 固定タイプ:
    ダブル形
  • 材質:
    パイプ:樹脂コーティングスチールパイプ、成形品:ABS樹脂、EVA
  • 耐圧:
    約200kg
  • 入数:
    2本
  • 脚サイズ:
    80×360mm(脚サイズとは土台部分のタテ×ヨコです)
  • 色詳細:
    ホワイト

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量
取付範囲(高さ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約2.4kg
350~500mm

1パック

2個入り

6,689( 7,358円 )

1日目

一部当日出荷可能

約2.8kg
500~800mm

1パック

2個入り

7,315( 8,047円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
支点が2つになることで安定性が向上した家具転倒防止用ポール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

家具転倒防止ポール(2本)

家具転倒防止ポール(2本)

    家具転倒防止ポール EA979BCシリーズ

    家具転倒防止ポール EA979BCシリーズ

      家具転倒防止ポール(2個)

      家具転倒防止ポール(2個)

        粘着固定具(2セット)

        粘着固定具(2セット)

          家具転倒防止ストラップ

          家具転倒防止ストラップ

            メーカー エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ
            通常価格 6,689円 6,944円 6,000円 5,210円 1,594円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
            商品タイプ 転倒防止伸縮棒 - 転倒防止伸縮棒 家具転倒防止用金具 -
            その他 - その他 その他 -
            固定タイプ ダブル形 - ダブル形 - -
            材質 パイプ:樹脂コーティングスチールパイプ、成形品:ABS樹脂、EVA - スチール(塩化ビニル被覆鋼管)、ABS樹脂 ベース:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアセタール、金具:アルミ・鋼板、粘着部:スチレン系ポリマー バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)
            耐圧 約200kg - 150kg - -

            家具転倒防止ポール(2本)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました