(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐震ネバロック(2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA979AJ-11
耐震ネバロック(2個) タイシンネバロック(2コ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,710円
税込単価
6,281円

・ネジ・釘を使用せずに簡単に家具の固定ができる地震対策用品・粘りと柔らかさを兼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 色:
    その他
  • 材質:
    本体:塗装鋼板、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材
  • 入数:
    2個
  • 耐荷重(目安):
    100kg以下
  • 商品詳細種別:
    耐震ネバロック(2個)
  • 色詳細:
    シルバー

型番

EA979AJ-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA979AJ-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
取付可能サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA979AJ-11

100×110×70(H)mm
壁面との隙間:60mm以内

1個

5,710( 6,281円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ネジ・釘を使用せずに簡単に家具の固定ができる地震対策用品
・粘りと柔らかさを兼ね備えた粘着材が家具と壁面をしっかり固定

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐震ネバロック(2個)の型番EA979AJ-11のページです。
型番EA979AJ-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐震ネバロック(2個)

耐震ネバロック(2個)

    家具転倒防止金具 (2個)

    家具転倒防止金具 (2個)

      キャビネットホルダー LH-801GLP

      キャビネットホルダー LH-801GLP

        アズワン リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)

        アズワン リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)

          耐震固定具(スーパータックフィット)

          耐震固定具(スーパータックフィット)

            アズワン リンクワイヤーストッパー

            アズワン リンクワイヤーストッパー

              63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)

              63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)

                転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-PK

                転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-PK

                  リンテック21 リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)

                  リンテック21 リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)

                    転倒防止固定具 スーパータックフィット TF-VCBシリーズ

                    転倒防止固定具 スーパータックフィット TF-VCBシリーズ

                      転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B

                      転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B

                        透明両面粘着ゴム QL-76CL 小

                        透明両面粘着ゴム QL-76CL 小

                          メーカー エスコ エスコ アズワン アズワン ケニス アズワン エスコ ケニス リンテック21 アズワン ケニス 三商
                          通常価格 5,710円 4,250円 3,923円 11,346円 5,642円 6,650円 5,210円 4,434円 11,346円 4,952円 6,098円 1,877円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目  
                          商品タイプ 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 - - 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 - - - - -
                          その他 その他 クリーム色(不透明) - - グレー その他 - - - - -
                          材質 本体:塗装鋼板、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材 金具:スチール、粘着剤:アクリル系 - - - - ベース:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、粘着部:スチレン系ポリマー - - - - -
                          入数 2個 - - - - - 2個 - - - - -
                          耐荷重(目安) 100kg以下 - - - - - - - - - - -

                          耐震ネバロック(2個)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA979AJ-12
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 取付可能サイズ

                          5,980円

                          ( 6,578円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          100×160×70(H)mm壁面との隙間:100mm以内

                          転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました