(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
69,523円 67,979円
税込単価
76,475円 74,777円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・高さ…1800mm・支柱幅…40mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    ステンレス
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    875
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 材質詳細:
    ステンレス(ヘアーライン仕上げ)
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 支柱幅:
    40mm
  • 重量(kg):
    25.6

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976EB-90 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976EB-90

1個

69,523円

67,979

( 74,777円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・高さ…1800mm
・支柱幅…40mm
・材質…ステンレス(ヘアーライン仕上げ)
・耐荷重…150kg(1段当り)
・棚板は50mm間隔で移動できます。(天板・底板は除く)
・幅…875mm
・奥行…450mm
・重量…25.6kg
・JAN:4548745441123

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)の型番EA976EB-90のページです。
型番EA976EB-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)

875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)

    ステンレス軽量棚(5段)

    ステンレス軽量棚(5段)

      1800×450×1800mm/150kgステンレス軽量棚(5段)

      1800×450×1800mm/150kgステンレス軽量棚(5段)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 69,523円 98,382円 140,000円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
        商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
        材質 ステンレス ステンレス ステンレス
        天地棚段数(段) 5 5 5
        連結タイプ 単体型 単体型 単体型
        間口(mm) 875 - 1800

        875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
        A
        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
        A
        安全性、強度の面からお勧めできません。
        Q 棚板を外して使用できますか?
        A
        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました