(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,064円
税込単価
3,370円

【商品仕様】・EA976DH、DJ、DK、DS、DT、DVシリーズ用見出しホル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 材質詳細:
    スチール塩ビプレート
  • サイズ(mm):
    200×95
  • 商品詳細種別:
    見出しホルダー
  • 重量(kg):
    1.55

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976DZ-92 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976DZ-92

1個

3,064( 3,370円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA976DH、DJ、DK、DS、DT、DVシリーズ用
見出しホルダー
・マグネットタイプ
・サイズ…200×95mm
・材質…スチール
・重量…1.55kg
・見出し部分は自在に動きます。
・JAN:4518340259645

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)の型番EA976DZ-92のページです。
型番EA976DZ-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

    295x54mm メタルラック用 フック

    295x54mm メタルラック用 フック

      背面連結金具

      背面連結金具

        350x165x 80mm [メタルラック用]バスケット

        350x165x 80mm [メタルラック用]バスケット

          200mm 移動仕切板

          200mm 移動仕切板

            350mm メタルラックミニ用棚板

            350mm メタルラックミニ用棚板

              メタルラック用キャスター

              メタルラック用キャスター

                メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)

                メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)

                  455x165mm メタルラック用 ディバイダー

                  455x165mm メタルラック用 ディバイダー

                    200mm 列番プレート

                    200mm 列番プレート

                      305x110x270mm [メタルラック用]マガジンラック

                      305x110x270mm [メタルラック用]マガジンラック

                        74mm 側面プレート

                        74mm 側面プレート

                          145x54mm メタルラック用 フック

                          145x54mm メタルラック用 フック

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,064円 499円 550円 1,659円 1,855円 2,340円 1,771円 229円 1,936円 1,430円 1,420円 1,320円 375円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 - その他 - その他 その他 - その他 - その他 -
                            材質 スチール スチール スチール - スチール - その他 その他 - スチール - スチール -
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - オプション オプション - オプション - オプション -
                            材質詳細 スチール塩ビプレート スチール(クロムメッキ) - - - - - ABS樹脂 - - - - -
                            サイズ(mm) 200×95 - - - - - - - - - - - -

                            200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました